Please choose country and language:

B&R a développé et breveté un système d'éclairage complet pour sa solution de vision. Le contrôle de l'éclairage est synchronisé avec le système d'automatisation avec une précision de moins d'une microseconde. Les barres d'éclairage modulaires et les différentes plaques de rétroéclairage disponibles permettent d'obtenir un éclairage optimal, même dans des conditions lumineuses difficiles.

  • Atouts clés
  • Contrôle d'éclairage à la microseconde près
  • LEDs haute performance (insensible à la lumière extérieure)
  • Adaptation automatique à chaque situation

Caméras et unités d'éclairage font partie intégrante de l'application machine. L'automaticien peut donc facilement les synchroniser avec des capteurs, des positions de moteurs, ou des événements machine. Le contrôle de l'éclairage à la microseconde près est également garanti lorsqu'il faut synchroniser des caméras et des sources d'éclairage multiples.

Chaque élément d'éclairage disposent d'un contrôleur intégré et ne requiert donc aucun matériel externe. Le contrôleur assurent un contrôle très précis des impulsions de courant fournies aux LED. Les impulsions de lumière peuvent être ainsi à leur intensité maximale pendant une durée minimale d'une microseconde. Le système de vision de B&R peut être ainsi utilisé sans aucun problème dans des applications à grande vitesse.

Les barres lumineuses intègrent un réglage électronique de l'angle de rayonnement et permettent de mettre en œuvre, avec le même appareil, des éclairages sur fond clair (à gauche) ou sur fond sombre (à droite) en changeant simplement un paramètre.

Homogénéité et performance

Les barres lumineuses sont disponibles soit individuellement, soit sous la forme d'une combinaison de quatre, six, ou huit barres en anneau. Les plaques de rétroéclairage sont disponibles en deux tailles. Chaque unité d'éclairage peut inclure jusqu'à quatre couleurs de LED différentes. Le choix de couleurs s'étend du blanc à l'infrarouge et à l'ultraviolet et inclut plusieurs couleurs visibles. Il est ainsi possible d'optimiser le contraste, la couleur, l'illumination et l'intensité pour chaque application.

Insensibilité aux lumières extérieures

Les avantages de l'éclairage haute performance ne se limitent pas à l'illumination très brève d'objets en mouvement rapide. Cet éclairage permet aussi d'élimininer presque entièrement l'impact des lumières extérieures qui sont souvent une source d'erreurs sous-estimée. La suppression de ces lumières est cruciale pour la qualité de l'inspection et de la mesure.

Réalisé avec quatre, six ou huit barres d'éclairage, l'éclairage en anneau produit une luminosité parfaitement homogène.

Calibration en usine

B&R calibre ses barres d'éclairage et ses plaques de rétroéclairage avant expédition. Des composants d'éclairage peuvent être ainsi échangés sans nécessiter d'adaptations dans l'application de vision. Comme l'intensité des LED varie en fonction de la température, B&R a également intégré un suivi de température adaptant automatiquement la puissance des LED.

Câblage simplifié

La connexion au réseau de la machine s'effectue via un connecteur hybride M12 fournissant également l'alimentation 24 VDC. Chaque unité d'éclairage n'a ainsi besoin que d'un seul câble. Un deuxième connecteur hybride M12 permet de réaliser facilement un câblage en guirlande avec des unités d'éclairage externes supplémentaires ou avec la caméra.

Souplesse de fonctionnement

De nombreuses applications de vision nécessitent un alignement très précis des sources de lumière pour arriver à de bons résultats. Aussi, les barres lumineuses de B&R permettent un réglage électronique de l'angle d'éclairage de -40° à +90 °.

Lorsque plusieurs produits différents sont fabriqués avec la même machine, l'angle d'éclairage peut être configuré automatiquement à chaque changement de lot. L'angle n'est renseigné qu'une seule fois puis enregistré dans la recette du lot correspondant. Le réglage électronique de l'angle de rayonnement permet d'optimiser le cône de lumière.

Adaptation de configuration à tout moment

Outre l'angle des barres d'éclairage, d'autres paramètres d'éclairage peuvent être aussi configurés pendant le fonctionnement pour optimiser l'illumination ou l'adapter à de nouveaux produits. De même, si l'on dispose de LED de différentes couleurs, la longueur d'onde de la lumière peut être configurée pendant le fonctionnement afin d'optimiser le contraste. Comme les unités d'éclairage sont directement connectées au réseau, leurs données de diagnostic peuvent être consultées à tout moment.

Plaques de rétroéclairage puissantes

Disponibles en deux tailles, les plaques de rétroéclairage sont extrêmement puissantes. Comme tous les autres appareils d'éclairage, elles incorporent un contrôleur de flashs et offrent une grande souplesse d'utilisation avec leurs quatre couleurs modifiables pendant le fonctionnement. L'intensité lumineuse est homogène sur toute leur surface, ce qui est essentiel pour assurer la reproductibilité dans des applications de mesure.

Please choose country and language:

B&R Logo