Please choose country and language:

Redémarrage en quelques secondes

B&R a intégré la fonction de sécurité Safe Torque Off dans son système intelligent ACOPOStrak. Les positions des navettes et les séquences de mouvements sont conservées après un arrêt d'urgence. Les navettes peuvent ainsi repartir exactement de l'endroit où elles se sont arrêtées. Les temps d'arrêt de fonctionnement et les temps de marche non productifs sont ainsi minimisés, et la disponibilité du système accrue.

En règle générale, l'activation de l'arrêt d'urgence entraîne la coupure de l'alimentation électrique pour tout le système. La machine s'arrête et perd alors toutes les informations. Il faut ensuite la vider manuellement puis la redémarrer complètement. Ce processus peut prendre des heures. Avec le système intelligent ACOPOStrak, l'arrêt d'urgence active la fonction de sécurité STO. Le procédé de verrouillage sûr par impulsions alors utilisé coupe la puissance fournie au variateur. Ainsi, aucun couple ne peut être généré électriquement et aucun redémarrage intempestif ne peut se produire. La fonction est certifiée pour le niveau de sécurité SIL 2 / PL d / Cat. 3.

Minimal Mean Time to Repair (MTTR)

Le processus d'arrêt d'urgence STO n'interrompt pas l'alimentation pour le contrôle du système et la détection de position. Les positions des navettes, les profils de mouvements et les informations relatives aux charges utiles sont conservés. Le système peut être ainsi redémarré en l'espace de quelques secondes et reprendre son fonctionnement dans l'état où il s'était arrêté. De plus, l'effort à consentir pour l'analyse de risques est minime car la fonction de sécurité STO est déjà précertifiée. Les produits peuvent être ainsi lancés sur le marché plus rapidement. La fonction est certifiée pour une durée de 20 ans, ce qui confère au système ACOPOStrak une grande pérennité.

Empreinte minimale

En cas d'erreur impactant la sécurité, le système ACOPOStrak présente un temps de réaction maximal de seulement six millisecondes. Dans le contexte d'une analyse de risques, le temps de réponse en cas d'erreur est une donnée essentielle pour le calcul des distances de sécurité. Les temps de réaction minimes du système ACOPOStrak réduisent les distances de sécurité, permettant ainsi de réaliser des machines compactes autour des pistes. Parallèlement à cela, toutes les exigences de sécurité de la Directive Machines sont satisfaites.

Atouts clé

  • Pas de pertes d'informations en cas d'arrêt d'urgence
  • MTTR (Minimal Mean Time to Repair) minimal
  • Accroissement de la disponibilité du système
  • Temps de réaction très courts permettant la réalisation d'installations compactes

Please choose country and language:

B&R Logo