Please choose country and language:

ACOPOStrak lavable au jet haute pression

Désormais, le système intelligent ACOPOStrak est aussi proposé avec une protection IP69K. Cette nouvelle version est lavable au jet haute pression et à des températures allant jusqu'à 80°C. Elle se prête donc bien à une utilisation dans des industries soumises à des exigences de propreté très strictes comme l'agroalimentaire et la pharma.

Le système ACOPOStrak IP69K est lavable au jet haute pression et insensible à la poussière. Sa protection et sa conception en font un système idéal pour les applications de conditionnement primaire. Il s'utilise aussi bien dans des zones mouillées que dans des zones sèches.

Protection anti-corrosion pour les navettes et les segments

Les navettes et les segments du système ACOPOStrak IP69K ont un boîtier en acier inoxydable et des soudures hermétiques, ce qui leur permet de résister à la corrosion. Le boîtier en acier inoxydable permet le transport de produits corrosifs ainsi qu'un fonctionnement dans des atmosphères corrosives comme les brouillards salins. Toutes les surfaces sont hermétiques et résistent aux produits chimiques. Aucune particule et aucun fluide ne peut ainsi s'introduire à l'intérieur d'une navette ou d'un segment. De plus, l'unité magnétique des navettes est entièrement protégée des effets du nettoyage haute pression.

Le système ACOPOStrak de B&R permet de produire des lots réduits à l'unité dans des conditions économiquement viables et avec l'efficacité d'une production de masse. La version IP69K du système étend ces possibilités aux industries soumises à des exigences de nettoyage très strictes. Modulaire et flexible, le système ACOPOStrak peut être facilement étendu en ajoutant des segments de piste et des stations de traitement. Les machines s'adaptent ainsi facilement à des besoins de production changeants.

Please choose country and language:

B&R Logo