Please choose country and language:

Mise en œuvre plus rapide des systèmes Track

Le logiciel mapp Trak de B&R offre trois nouveaux outils de conception pour le système intelligent ACOPOStrak. Ces outils simplifient la conception mécanique, électrique et thermique des pistes. Ils permettent notamment de minimiser le coût du refroidissement et la consommation d'énergie tout en augmentant la cadence. L'ingénierie requise pour la conception et l'optimisation du système track est ainsi considérablement réduite.

La force électromagnétique maintient les navettes sur la piste. Pour assurer que les navettes soient aussi maintenues lors de mouvements à grande vitesse, mapp Trak inclut un outil de conception mécanique permettant de calculer la vitesse maximale autorisée. Le logiciel affiche la rapidité avec laquelle une navette peut accélérer, et à quelle vitesse elle peut aborder un segment courbé. Les options de simulation intégrées dans mapp Trak permettent, par exemple, d'effectuer des tests pour déterminer avec quel nombre de navettes et avec quelle vitesse de navette la productivité est maximale. Il n'est ainsi plus nécessaire d'effectuer des essais matériels qui prennent du temps et génèrent des coûts.

Atouts clé

  • Effort de programmation réduit
  • Vitesses optimisées pour les navettes
  • Efficacité énergétique optimisée
  • Conception électrique simplifiée

Consommation d'énergie optimisée

mapp Trak comprend également un outil de conception électrique. Ce nouvel outil permet de connaître la puissance électrique nécessaire à un endroit quelconque du système. Le logiciel affiche en outre à quels endroits exactement se produisent les pics de puissance. Il est ainsi possible de voir la puissance requise par chaque segment de piste ainsi que la puissance totale nécessaire à un stade précoce du développement de la machine. L'alimentation électrique et l'efficacité énergétique de la machine peuvent être ainsi optimisées.

Personnalisation du système de refroidissement

L'outil de conception thermique calcule la quantité de chaleur que chaque segment de piste produit et libère dans l'air ambiant. Ces calculs peuvent être utilisés pour concevoir le système de refroidissement de l'ensemble de la machine. Il est également possible d'en déduire la meilleure solution de refroidissement pour la zone environnante dans l'usine.

Simulation pour un fonctionnement efficace

Les résultats des calculs réalisés avec les outils de conception peuvent être répercutés directement dans la simulation intégrée de mapp Trak. Le développeur peut ainsi réaliser plusieurs scenari avec son PC de bureau, sans les contraintes et les risques que présente un système réel. La simulation se comporte exactement comme un système ACOPOStrak réel. Ce logiciel est identique au logiciel système utilisé ensuite sur le contrôleur. Il est à tout moment possible de passer de la simulation au fonctionnement réel et vice-versa.

Please choose country and language:

B&R Logo