Please choose country and language:

Ecrans opérateur hygiéniques inox

Outre les écrans opérateur standard, B&R propose également des appareils répondant aux exigences propres à certaines industries.
En particulier, les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharma et de l'emballage ont des exigences spécifiques en matière d'hygiène, de robustesse et de fiabilité. La conception spécifique des produits que propose B&R pour ces industries satisfait ces exigences.

Les écrans opérateur en acier inox de B&R présentent un design hygiénique et utilisent des matériaux particulièrement résistants (boîtier lisse en acier inox, film de surface en polyester de qualité supérieure, matériaux spéciaux pour l'étanchéité).

Ecrans opérateur
Modules de liaison
Accessoires
Documentation

Caractéristiques phares

  • Surface lisse en acier inox 1.4301
  • Protection IP69K (face avant)
  • Ecran single-touch analogique résistif
  • Modèle écran large 7" WVGA
  • Modèles 4:3 de 10.4" VGA à 15" XGA
  • Protection contre les éclats
  • Utilisation possible avec des gants
  • Système de joints d'étanchéité éliminant les fentes
  • Connexions pour DVI, SDL, SDL3, SDL4, Panel PC

RFID

L'unité de lecture/écriture RFID intégrée dans le Panel PC permet de contrôler les droits d'accès sans aucun contact et en toute sécurité. Il est donc inutile d'utiliser des mots de passe ou des commutateurs à clé.

Design personnalisé

Les écrans à design hygiénique peuvent être adaptés à des exigences spécifiques et individuelles.
Leur aspect exterieur peut être personnalisé en utilisant le Panel Designer de B&R.

Diagonale

Résolution

Ecran tactile

RFID

7"

WVGA

Analogique résistif

Non

10,4"

VGA

Analogique résistif

Oui

10,4"

SVGA

Analogique résistif

Oui

15"

XGA

Analogique résistif

Oui

Please choose country and language:

B&R Logo