Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français France

Please choose your country:

Nous suivre:

Automation Panel 900 multi-touch

Multitouch Panels

Ecrans multi-touch - Ergonomie optimale

Les écrans opérateurs multi-touch ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception d’interfaces homme-machine innovantes. De nombreux gestes peuvent être effectués dans une application : zoom et rotation d'objets avec deux doigts, déroulement de listes (panning), changement d'écran par glissement rapide…. Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. Elle fournit aussi à l'opérateur un moyen de prévenir des erreurs en permettant la mise en place de commandes bimanuelles pour les opérations critiques ou potentiellement dangereuses.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Technologie d'écran multi-formes

La seconde génération des Automation Panels forment aussi la base technologique des Panel PC. La modularité de la plate-forme ainsi créée confère une extraordinaire flexibilité à l'offre produits de B&R.

Le composant central est l'écran lui-même. Le simple ajout d'un module récepteur SDL/DVI transforme ce dernier en Automation Panel. Si le module ainsi ajouté intègre la technologie SDL3, les distances de déport peuvent être encore augmentées. Le module ajouté peut être aussi un système PC. Le même écran devient alors un Panel PC aux fonctionnalités complètes et aux performances évolutives. L'utilisation de la même base matérielle en face avant réduit les stocks de pièces de rechange. Pour les Automation Panels et Panel PCs customisés, la spécificité du matériel se limite à cette seule et unique base.

Atouts

  • Écran multi-touch capacitif projeté
  • Formats Widescreen de 7" WVGA à 24" Full HD
  • Connexions pour DVI, SDL et SDL3
  • Design plat
  • Montage flexible
  • Utilisation possible avec des gants
  • Surface antireflet

Plate-forme système uniforme

Le système est de conception modulaire. Moyennant le simple ajout d'un module, l'écran se dote d'un récepteur SDL/SDL3 ou se transforme en Panel PC. Il est donc possible de remplacer un écran endommagé rapidement, sans devoir remplacer le Panel PC dans son ensemble. Pour parvenir à ce résultat, B&R a créé une interface interne uniforme. La plate-forme système ainsi obtenue offre un maximum de flexibilité pour la mise en œuvre de futures architectures PC.

Backside1

Avec le récepteur SDL/DVI, l'Automation Panel peut être facilement connecté à d'autres écrans déportés. Pour le raccordement d'écrans opérateurs multiples, l'Automation PC 910 est d'équipé de l'interface SDL qui peut également être utilisée comme interface DVI standard. La liaison SDL permet la connexion entre PC et écrans via un seul et unique câble.

Informations supplémentaires

La liaison Smart Display Link fournit à l'écran non seulement les données d'image, mais aussi toutes les données nécessaires pour faire fonctionner l'écran tactile, les LED, les touches et l'interface USB déportée. Il est également possible d'utiliser quatre écrans par ligne. Il est ainsi possible de répartir les postes de conduite de manière optimale autour des machines et installations étendues. Un verrouillage logiciel empêche l'interférence des commandes provenant de différents écrans.

Multi-touch

Les écrans tactiles sont utilisés depuis de nombreuses années pour la commande des machines et systèmes. De nombreux appareils avec commande à touches et boutons ont laissé la place aux écrans tactiles plus polyvalents.

Les atouts des écrans tactiles sont clairs : Pour une touche de fonction, un changement d'affectation nécessite de relabelliser la bandelette de repérage, tandis que sur un écran tactile, quelques paramétrages logiciels simples suffisent. Parallèlement, les applications d'IHM ont évolué au fil des années pour permettre une commande beaucoup plus logique et intuitive. Cela rend l'interaction entre l'opérateur et sa machine plus rapide. De plus, le risque d'erreur de manipulation est réduit, les boutons étant disposés plus clairement et les informations fournies étant bien plus nombreuses.

Plus d'espace pour plus d'informations

Avec des tailles d'écran allant jusqu'à 24", les systèmes Widescreen permettent de répondre à tous les besoins d'IHM actuels dans les environnements industriels. Du fait de la largeur d'écran étendue et de la résolution généralement plus élevée, il est même possible d'accroître la quantité d'informations sur chaque écran – l'ergonomie du poste opérateur s'en trouve améliorée, et les actions des opérateurs deviennent plus sûres.

Multitouch Geste Hand

Technologie multi-touch

  • Conception d'interfaces utilisateurs innovantes
  • Interface plus intuitive pour guider l'opérateur
  • Fonction de zoomage pour faciliter le travail des équipes de maintenance et de mise en route
  • Réalisation de commandes bimanuelles pour sécuriser les actions de l'opérateur
  • Réduction des niveaux de commande
  • Ergonomie améliorée
  •  
    Ecran large
    Taille d'affichage
    7"
    12,1"
    15,6"
    18,5"
    21,5"
    24"
    Résolution
    800 x 480
    1280 x 800
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Ecran tactile
    Capacitif projeté
    Capacitif projeté
    Capacitif projeté
    Capacitif projeté
    Capacitif projeté
    Capacitif projeté
    SDL/SDL3
    Orientation
    Paysage
    Paysage
    Paysage
    Paysage
    Paysage
    Paysage
    Alimentation électrique
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.