Please choose country and language:

Vision

Smart Sensor et Smart Camera

Capteur d'image

Taille du capteur

1/2"

1/1.8"

2/3"

Nombre de pixels

1,3 megapixels

3,1 megapixels

5,0 megapixels

Résolution [px]

1280 x 1024

2048 x 1536

2448 x 2048

Nombre d'images par seconde

165 ips

43 ips

55,6 ips

35,7 ips

Mode capteur linéaire

x

-

-

-

Objectifs

Monture C

x

x

x

x

Focales fixes [mm]

4,6 / 6 / 8 / 12 / 16 / 25

16 / 25

- Focus réglable électroniquement

x

x

x

x

- Filtre de polarisation optionnel

x

x

x

x

LED

Configuration

1 à 4 couleurs par caméra

Longueur d'onde LED

IR (850 nm), rouge, vert, lime, bleu, blanc, UV (395 nm)

Temps d'exposition minimum

1 µs

Jitter système max.

< 1 µs

Connexions

Bus de terrain

POWERLINK avec hub intégré, câblage en guirlande possible

Entrées digitales

24 V DI, sink/source

Sorties digitales

24 V DO, 0,5 A

Dimensions

avec objectif intégré [mm]

115,5 x 78 x 68

Monture C (sans objectif) [mm]

115,5 x 78 x 45

Conditions de fonctionnement

Température ambiante

0 - 50°C

Protection

IP67

Please choose country and language:

B&R Logo