Please choose country and language:

B&R signe son entrée sur le marché de la vision industrielle avec deux modèles de caméras : Smart Sensor et Smart Camera. En proposant de nombreuses options avec un large panel de capteurs d'image, d'objectifs et de fonctions logicielles, B&R couvre la majeure partie des applications de vision industrielle.

Les caméras Smart Sensor sont conçues pour réaliser une seule fonction de traitement d'images (lecture de QR-code ou détection de position, par exemple). A la différence de nombreux autres appareils de cette catégorie, il n'est pas nécessaire de recourir à un matériel dédié pour chaque fonction. L'utilisateur doit simplement configurer la fonction souhaitée pour le Smart Sensor dans l'outil d'ingénierie Automation Studio. Le fabricant de machines ne doit ainsi avoir en stock qu'un seul et même type de caméras, même si les caméras sont utilisées dans des applications différentes.

  • Atouts clé
  • Un seul produit pour de nombreuses fonctions
  • Réglage de focus électronique
  • Prétraitement d'image performant par FPGA
  • Echange facile car calibrage effectué en usine

Matériel échelonnable

Si d'autres fonctionnalités doivent être réalisées, l'utilisateur peut sans aucun problème passer au modèle plus performant Smart Camera. L'applicatif, les paramètres et les modèles existants peuvent être réutilisés. Quel que soit le type de caméra utilisé, l'installation est des plus simples : il suffit de connecter la caméra au réseau de la machine. La caméra récupère ensuite automatiquement tous les réglages nécessaires depuis le contrôleur.

Fiche technique :

Flexibilité totale

Si cela est souhaité et activé dans le système de gestion d'utilisateurs, toutes les variables et tous les paramètres peuvent être aussi adaptés pendant le fonctionnement et en temps réel. Il est également possible, toujours pendant le fonctionnement, d'ajouter des nouveaux modèles pour la reconnaissance d'objets ou de modifier des types de codes ainsi que d'autres critères de recherche.

Les deux types de caméras disposent de processeurs multi-cœurs et d'un système de prétraitement d'image intégré avec FPGA. IL est ainsi possible de réaliser des fonctions élaborées comme la reconnaissance de texte basée sur des algorithmes de deep learning.

Qualité d'image optimale

Les deux variantes matérielles de caméras sont équipées chacune d'un capteur d'image pour lequel existent trois variantes de 1,3 à 5 mégapixels. Les trois capteurs ainsi proposés se distinguent par leur grand nombre de pixels, leur sensibilité, et leur faible bruit. Ceci garantit une qualité d'image optimale, même pour des applications ultra-rapides.

Le boîtier des caméras existe sous deux formes : soit avec objectif intégré et réglage de focus électronique, soit avec monture C standard. La monture C supporte les objectifs de B&R ou ceux d'autres fabricants, et notamment les objectifs télécentriques.

Un câble suffit

La connexion au réseau de la machine s'effectue via un connecteur hybride M12 fournissant également l'alimentation 24 VDC. La caméra n'a ainsi besoin que d'un seul câble. Un deuxième connecteur hybride M12 permet de réaliser facilement un câblage en guirlande avec des unités d'éclairage.

Calibration usine

B&R calibre les éléments d'éclairage et le système optique (objectif et capteur) avant expédition. Lors du remplacement d'un appareil sur site, aucune modification ne ne doit être apportée aux paramètres ou au programme. Le mise en service de machines fabriquées en série est ainsi plus rapide.

Variantes produit

  • Pour une seule tâche (lecture, mesure, détection...)
  • Fonction définie dans le projet logiciel et non en fonction de la codification produit
  • Quelques paramétrages suffisent (pas de programmation complexe)
  • Utilisation simultanée de plusieurs fonctions
  • Liens entre fonctions définis graphiquement
  • Fonctions adaptables pendant le fonctionnement à l'aide de recettes
  • Passage d'une Smart Sensor à une Smart Camera sans changement de paramètres

Please choose country and language:

B&R Logo