Please choose country and language:

Barre d'éclairage

Rétroéclairage

Variantes

Unité

4x

6x

8x

150

300

Temps d'exposition minimum

1 µs

Jitter système maximum

< 1 µs

Réglage électronique d'angle de rayonnement

-40° à +90°

-

-

LED

Configuration

1 ou 4 couleurs par unité d'éclairage

Longueur d'onde des LED

IR (850 nm), rouge, vert, lime, bleu, blanc, UV (395 nm)

Connexions

Bus de terrain

POWERLINK avec hub intégré, câblage en guirlande possible

Dimensions [mm]

113 x 87 x 62

300 x 300 x 100

370 x 370 x 100

450 x 450 x 100

159 x 159 x 43

310 x 310 x 43

Conditions de fonctionnement

Température ambiante

0-50°C

Protection

IP67

IP54

Please choose country and language:

B&R Logo