Please choose country and language:

En plus des objectifs intégrés à focale fixe, le portfolio de B&R pour la vision comprend également cinq objectifs à monture C couvrant une plage de focales de 12 à 50 mm. Les objectifs sont spécialement optimisés pour les capteurs d'images utilisés, d'où une capacité de résolution maximale et une imagerie performante. De plus, ils offrent un excellent rapport prix/performance.

Les objectifs présentent une distorsion particulièrement faible ainsi qu'un contrast de détail élevé (fonction de transfert de modulation - MTF). Ils permettent ainsi d'atteindre une haute résolution jusqu'aux bords de l'image. Pour les objectifs à monture C, un couvercle spécial est fourni pour conserver la protection IP. Les objectifs intégrés disposent d'un réglage de focus électronique et présentent des longueurs de focale de 4,6 à 25 mm.

  • Atouts clés
  • Optimisés pour les caméras B&R
  • Plage de focales étendue
  • Excellent rapport prix/performance
B&R a optimisé ses objectifs pour que les faisceaux lumineux se concentrent exactement au point de focale. Le contraste et la résolution sont ainsi des plus élevés, et les moindres détails de l'image sont révélés.
B&R propose cinq objectifs à monture C couvrant une plage de focale de 12 à 50 mm.

Please choose country and language:

B&R Logo