Please choose country and language:

Le nouveau variateur de fréquence ACOPOSinverter P96 est particulièrement bien adapté pour les machines nécessitant de fortes puissances. Il s'utilise avec des moteurs triphasés de 55 à 250 kW. Il est non seulement compact et robuste, mais aussi doté d'une technologie de régulation d'entraînement moderne et d'une technologie de sécurité intégrée.

Puissant, l'ACOPOSinverter P96 permet un contrôle direct du couple (DTC). La régulation d'entraînement implémentée dans ce variateur permet un régulation précise de la vitesse et du couple dans toutes les applications et avec quasiment tout type de moteurs. Le P96 intègre également de manière standard la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO). Le couple est ainsi coupé de manière sûre. Les performances et les fonctionnalités de protection de chaque variateur de fréquence sont testées à pleine charge en usine. Ceci garantit une fiabilité maximale.

  • Atouts clé
  • Contrôle direct du couple (DTC)
  • Intégration complète au sein de l'architecture système
  • Integrated Safe Torque Off (STO)
  • Pour les environnements difficiles
  • Plage de puissance étendue de 55 à 250 kW

La mise en route et la maintenance sont de plus simples. Les selfs incorporées au variateur permettent de minimiser la pollution du réseau. Le variateur dispose aussi d'une interface POWERLINK et s'intègre ainsi complètement aux architectures de B&R.

Robuste et compact

L'ACOPOSinverter P96 présente des cartes électroniques recouvertes d'un vernis de protection ainsi qu'un boîtier robuste. Un ventilateur régulé ainsi qu'un dispositif de mesure de la température de l'air entrant le protègent des surtempératures. Sa compacité permet de le monter facilement dans une armoire électrique ou sur une paroi.

Please choose country and language:

B&R Logo