Référence produit Description
8I0XF074.010-1 ACPi P76, P74/P74new fan 1-ph. 200…240 VAC: Power output class: 0.18 - 0.75 kW 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 0.37 - 1.5 kW
8I0XF074.020-1 ACPi P76, P74/P74new fan 1-ph. 200…240 VAC: Power output class: 1.1 - 2.2 kW 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 2.2 - 4 kW
8I0XF074.030-1 ACPi P66 fan 3-ph. 200…240 VAC: Power output class: 5.5 - 7.5 kW 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 5.5 - 7.5 kW 3-ph. 525…600 VAC: Power output class: 5.5 - 7.5 kW ACPi P76, P74/P74new fan 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 5.5 - 7.5 kW
8I0XF074.040-1 ACPi P66 fan 3-ph. 200…240 VAC: Power output class: 11 - 15 kW 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 11 - 15 kW 3-ph. 525…600 VAC: Power output class: 11 - 15 kW ACPi P76, P74/P74new fan 3-ph. 380…500 VAC: Power output class: 11 - 15 kW

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo