Please choose country and language:

Intégration complète d'ISOBUS

B&R propose une pile logicielle ISOBUS afin de permettre une communication standardisée entre les tracteurs et les équipements attelés. ISOBUS est un protocole de communication basé sur CAN et permettant à des équipements de différents fournisseurs de s'échanger des données. Membre de la Fondation pour l'Électronique en Agriculture (AEF), B&R offre avec sa pile ISOBUS certifiée une solution optimale pour les équipements agricoles.

  • Atouts clé
  • Communication de machine à machine indépendante des fabricants
  • Outils de simulation pour un développement efficace
  • Matériel certifié

La pile ISOBUS de B&R couvre tous les aspects applicables du standard ISOBUS, et notamment ceux-ci : Universal Terminal, Auxiliary Control, Task-Controller (basic and geo-based), Task-Controller Section Control et Basic Tractor ECU. La pile logicielle est constamment étendue par de nouvelles fonctions. Sa compatibilité est régulièrement testée lors des "plug fests" ISOBUS. B&R propose non seulement un accompagnement pour le développement, mais aussi des formations. De plus, les outils de simulation de B&R permettent un développement efficace et moins coûteux.

Matériel certifié

Outre le logiciel, le matériel, en l'occurrence le système de contrôle X90, est également conforme aux exigences du standard ISOBUS. B&R l'a soumis à l'ITC (ISOBUS Test Center), un des quatre laboratoires de tests accrédités par l'AEF. Ce laboratoire indépendant a délivré une certification attestant la conformité du contrôleur X90 pour une utilisation en tant que contrôleur de tâches ISOBUS.

Please choose country and language:

B&R Logo