Mobile automation

Solutions d'automatisation avancées pour les machines et les engins mobiles

Mobile.Automation

L'automatisation des engins mobiles se trouve actuellement en phase de transition. Afin de faire face à la demande incessante de gains de productivité, les industries de l'agriculture et de la construction se tournent vers des machines de plus en plus automatisées et connectées. Les solutions de B&R facilitent la mise en oeuvre des concepts d'automatisation pour les engins de chantier et les véhicules municipaux, ainsi que pour les applications agricoles et forestières. Les clients bénéficient d'un environnement de développement facile à utiliser, d'un système d'exploitation temps réel performant ainsi que de composants logiciels prêts à l'emploi.

Contrôleur et système d'E/S modulaires

Steuerung-Mobile-Automation_BuR

B&R continue d'ouvrir de nouvelles possibilités pour le contrôle des engins mobiles grâce à sa gamme de produits innovants X90. Formée d'un ensemble complet de composants standardisés, la gamme X90 est idéale pour la mise en œuvre de concepts flexibles d'automatisation.

  •  
    find

Développez vos logiciels 3 fois plus rapidement avec la technologie mapp

mappTechnology

La capacité de développer des logiciels 3 fois plus rapidement avec la Technologie mapp révolutionne la conception des applications d'automatisation. Des blocs logiciels modulaires simplifient le développement de nouveaux programmes et accélèrent le temps de développement des nouvelles machines par un facteur 3.

Comment ce gain de temps est-il réalisé ? Mapp gère les tâches de programmation récurrentes en fournissant des blocs pré-configurés - des fonctions de base - faciles à utiliser et qui ont déjà été testés de manière approfondie. Les programmeurs peuvent alors se concentrer sur leur tâche principale : réaliser des programmes applicatifs automatisant les processus métier.

  • mapp_load-balancing
     
    mapp_multi-axis-function
     
    mapp_serial-kinematics
     
    mapp_compaction-control
     
    mapp_fencing
     
    mapp_active-dumping
     
    mapp_anti-swing-control
     
    mapp_hydraulic-control
    Équilibrage de charge
     
    Fonction multi-axes
     
    Cinématiques série
     
    Contrôle de compactage
     
    Contrôle des limites
     
    Amortissement actif
     
    Contrôle anti-oscillation
     
    Commande hydraulique

Un outil d'ingénierie universel pour toutes les tâches

Automation-Studio-X90

Automation Studio est l'environnement de développement logiciel intégré de B&R incluant des outils pour toutes les phases d'un projet. Les contrôleurs, moteurs, variateurs, équipements de communication et pupitres opérateurs peuvent tous être configurés dans un seul environnement. Ce qui réduit à la fois le temps d'intégration et les coûts de maintenance. Automation Studio permet la programmation des automates dans toutes les langues IEC 61131-3, en CFC et C, ainsi que la programmation orientée objet en C++. Cela permet aux développeurs de travailler dans le langage qu'ils préfèrent.

Les essais sur les machines réelles et les véhicules industriels sont coûteux en termes de temps et d'argent. Avec des machines de plus en plus complexes, la simulation joue maintenant un rôle essentiel. B&R fournit les outils appropriés pour s'interfacer avec MATLAB/Simulink et MapleSim.

Informations de diagnostic disponibles à tout moment

Les solutions d'automatisation B&R offrent de nombreuses fonctions de diagnostic et de maintenance. Un outil intégré vous permet d'afficher des informations de diagnostic de tout matériel B&R à partir de n'importe quel équipement disposant d'un navigateur Web ou via une connexion de maintenance à distance.

sicher-cloud

La solution B&R de maintenance à distance sécurisée facilite la maintenance des machines et des véhicules industriels n'importe où dans le monde, depuis votre bureau ou sur la route. Cette solution à distance permet de répondre rapidement à des problèmes imprévus et accélère la mise en service. En conséquence, la taux d'utilisation des capacités du système est maximisé.

Haut débit pour engins mobiles

EPL1

Les technologies de bus de communication classiques atteignent leurs limites dans les engins mobiles. Les performances et la bande passante qu'ils offrent ne sont pas suffisantes pour les solutions d'automatisation modernes.

EPL2

POWERLINK répond aux nouvelles exigences des engins mobiles en termes de performances et de bande passante, et est basé sur les mécanismes CANopen. Il s'agit d'un protocole de communication temps réel open source qui fonctionne sur toutes les plateformes logicielles et matérielles. Celui-ci permet de migrer facilement vers une solution Ethernet industriel dans les engins de chantier et les machines agricoles.

B&R - Présence mondiale et partenariat solide

Perfection in Automation : ce slogan inspire et guide nos actions depuis plus de 35 ans. Cela signifie développer des relations durables fondées sur la confiance avec nos clients, nos partenaires, nos employés et nos fournisseurs, dans le but de développer les meilleures solutions d'automatisation industrielle. B&R est une entreprise familiale qui emploie actuellement plus de 3000 personnes et qui, avec plus de 180 agences à travers le monde, est toujours proche de ses clients.

ask

Membre de

Au travers de son appartenance à des organisations en relation avec l'industrie du mobile automation, B&R participe activement au développement de l'innovation technologique pour cette industrie.

  • AEF
     
    Cia-logo
     
    POWERLINK_St_Group_CMYK
     
    VDMA
     
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.