Please choose country and language:

Pour réduire l'effort de programmation lors du développement de nouvelles machines, B&R a développé de nouvelles fonctions pour Automation Studio Target for Simulink, l'interface bidirectionnelle entre l'outil de simulation MATLAB/Simulink et l'outil d'ingénierie Automation Studio. Ces nouvelles fonctions incluent non seulement la prise en compte de données relatives à l'état des machines dans la simulation Simulink, mais aussi de nouveaux types d'analyse et un environnement de test optimisé.

  • Atouts clé
  • Connexion à n'importe quel système cible sans génération de code
  • Traitement rapide des données machine
  • Utilisation simple
  • Environnement de test optimisé

La nouvelle fonction Hot-Plug permet des échanges de données directs et sans l'étape intermédiaire de la génération de code entre un modèle MATLAB/Simulink et un système cible B&R. Les données machine peuvent être ainsi transférées en temps réel à l'environnement MATLAB/Simulink pour analyse. La gestion des données est ainsi grandement simplifiée, de même que l'utilisation des boîtes à outils de MATLAB/Simulink pour le deep learning, les statistiques, le machine learning, et la maintenance prédictive, notamment pour des machines existantes sur le terrain.

Maintenance prédictive

La transmission de données machine réelles au modèle de simulation permet d'optimiser les cycles de maintenance. Les écarts constatés entre le comportement du modèle de simulation et celui de la machine réelle permettent en effet d'identifier précocement des roulements usés ou d'autres défauts susceptibles d'entraîner une défaillance. De plus, les données préparées et prétraitées dans MATLAB/Simulink peuvent être ensuite transférées au cloud via un Edge Controller de B&R. Les fabricants de machines peuvent ainsi mettre à profit les informations acquises pour toute leur base installée.

Possibilités d'analyse accrues

La nouvelle fonction WebView de B&R permet d'exporter le modèle MATLAB/Simulink sous forme de code ou sous forme de schéma-bloc. Le programmeur peut ouvrir le schéma-bloc dans l'interface web d'Automation Studio. Le modèle s'exécutant sur le système cible peut être analysé à l'aide d'un simple navigateur web et sans le moindre logiciel spécifique.

Environnement de test optimisé

Une vérification rapide du code généré étant souvent nécessaire. La fonction WebView étend aussi les possibilités de l'environnement de test d'Automation Studio. Cette fonction accède en lecture et en écriture à des variables d'entrées et de sorties et analyse également les valeurs des formes d'onde des signaux. Les fonctions Hot-Plug et Webview permettent de réaliser des tests reproductibles et des mises en service virtuelles encore plus facilement. De plus, elles facilitent l'analyse et l'optimisation de la performance des machines. Ces fonctions s'utilisent aussi lors du fonctionnement pour faciliter la détection de défauts à un stade précoce et éviter ainsi des dérives ou des défaillances.

Please choose country and language:

B&R Logo