Please choose country and language:

Nouvelles possibilités avec mapp View

Créer une application de visualisation puissante et basée sur les standards du web n'a jamais été aussi simple. Les nouvelles fonctionnalités de mapp View simplifient et accélèrent le processus de développement. Un nouvel éditeur visuel permet de programmer rapidement la logique de l'IHM.

Quelques clics suffisent pour connecter différents blocs et créer la logique associée. La programmation événementielle utilisée avec mapp View permet non seulement de combiner actions et événements selon les besoins, mais aussi de gérer des domaines logiques séparés les uns des autres pour plus de clarté. La logique événementielle peut être déboguée via une interface web. Les actions exécutées et les événements déclenchés s'affichent sur une timeline.

Claviers personnalisés

Les nouvelles fonctions introduites pour améliorer l'expérience utilisateur permettent de définir l'agencement des touches ainsi que des méthodes de saisie. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser leurs propres configurations de claviers. De la validation des saisies à l'agencement des touches, le clavier peut être ainsi adapté aux besoins de chaque machine. B&R fournit également des configurations de clavier standard.

Adaptation dynamique de la taille des widgets

L'adaptation dynamique de la taille des widgets est un prérequis pour toute interface utilisateur moderne. Le nouveau widget FlexLayoutPanel et la nouvelle fonction AutoSize introduits dans mapp View permettent des adaptations de taille particulièrement dynamiques.

Affichage de données historisées

Le nouveau widget OnlineChartHDA collecte les données historisées des variables de processus à partir d'une interface OPC UA-HDA, puis les affiche avec des représentations graphiques avancées. Les données sont échantillonnées sur le serveur OPC UA, puis transférées à la visualisation via l'interface standard IOC UA-HDA. Le temps d'échantillonnage, la taille des buffers, et tous les autres paramètres sont configurés sur le serveur.

Les widgets réajustent automatiquement leur taille ainsi que leur contenu pour éviter que des textes ne soient tronqués ou que des éléments graphiques ne s'entremêlent. Une fois les données collectées et affichées, les widgets mettent à disposition de l'utilisateur des éléments de contrôle pour le zoomage et la navigation, facilitant ainsi la recherche d'informations. Les widgets affichent non seulement les données historisées de mapp View, mais aussi et en temps réel les données de processus.

  • Atouts clé
  • Programmation rapide de la visualisation machine
  • Claviers personnalisables
  • Widgets redimensionnés automatiquement
  • Visualisation de données historisées

Please choose country and language:

B&R Logo