Please choose country and language:

Gestion centralisée des utilisateurs avec mapp Services

Chaque machine a sa propre configuration et notamment ses propres comptes utilisateurs et données de connexion. Difficile dans ces conditions d'avoir une vue générale des utilisateurs, des identifiants de connexion et des configurations de toutes les machines d'une base installée. Avec la nouvelle solution mapp UserX Central User Management et le service d'annuaire Active Directory de Microsoft, ceci peut être réalisé facilement en définissant des rôles pour des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs.

Grâce à mapp UserX Central User Management, la machine peut se connecter à un serveur Active Directory. Il n'est ainsi plus nécessaire de définir des utilisateurs directement sur la machine. Tous les utilisateurs et tous les groupes d'utilisateurs sont définis sur le serveur Active Directory. Ce serveur gère aussi les comptes et les droits d'accès.

Ainsi, les utilisateurs peuvent se connecter à une machine et effectuer toutes les opérations qu'autorisent leur groupe et leurs rôles respectifs. Les groupes Active Directory et les rôles des utilisateurs peuvent être définis dans Automation Studio ou mapp Cockpit. Un outil de configuration intuitif avec interface web permet de définir les actions que chaque groupe est autorisé à effectuer sur une machine. Ce nouveau procédé simplifie la gestion des utilisateurs et de leurs droits dans les usines.

Un utilisateur supprimé sur le serveur Active Directory est automatiquement désactivé et privé de toute possibilité d'accès aux machines. D'autres données utilisateur peuvent être également stockées sur ce serveur. Les machines peuvent ainsi accéder à des informations comme le visuel d'un utilisateur, son adresse email, sa langue préférée, ou tout autre paramétrage enregistré dans l'Active Directory.

Dans le cas d'une utilisation conjointe avec mapp Audit, la machine peut journaliser tous les événements en relation avec la gestion des utilisateurs comme, par exemple, la connexion d'un utilisateur ou le changement de son mot de passe. Les autres événements enregistrés par mapp Audit contiennent aussi des informations sur l'utilisateur qui a utilisé la machine au moment de l'enregistrement.

  • Atouts clé
  • Gestion centralisée des utilisateurs pour toutes les machines
  • Journalisation de tous les événements
  • Activation/Désactivation d'utilisateurs simple

Please choose country and language:

B&R Logo