Please choose country and language:

Le package logiciel Automation Studio MapleSim est basé sur l'outil de modélisation MapleSim de MapleSoft. MapleSim crée un modèle ultra-précis et dynamique de la machine à partir de données CAO au format STEP. Les forces et les couples sont modélisés avec une grande précision. Le modèle de la machine peut être ainsi utilisé comme jumeau numérique pour le dimensionnement des composants. Automation Studio MapleSim facilite l'utilisation des modélisations mécaniques. Cet outil offre également une sélection de composants de base dans les domaines du génie électrique, hydraulique et thermdynamique, simplifiant ainsi la modélisation des interactions physiques.

Automation Studio MapleSim fournit deux applications permettant une utilisation efficace du jumeau numérique dans le processus de développement.

  • Création de modèles simple et rapide
  • Création du modèle de simulation directement à partir des données CAO
  • Génération du code C du modèle de simulation selon FMU 2.0
  • Plusieurs solvers à pas fixe possibles
  • Développement interdisciplinaire
  • Intégration du modèle de simulation dans le projet Automation Studio par importation FMU
  • Simulation des paramètres de régulation et du comportement en température des entraînements et de la charge dans l'environnement de développement
  • Fichier Scene Viewer 3D pour Automation Studio
  • Dimensionnement de moteur basé sur le modèle de simulation
  • Dimensionnement d'entraînement basé sur le modèle de simulation
  • Création de mouvements dynamiques pour le dimensionnement (via l'application 1D Motion Generation)
  • Création de profil de couple
  • Création de profil de vitesse
  • Profil d'exportation pour SERVOsoft
     

Please choose country and language:

B&R Logo