Please choose country and language:

Automation Studio industrialPhysics

B&R industrialPhysics utilise des données CAO pour créer le jumeau numérique. Ces données sont importées au format STEP. Les propriétés les plus importantes du design CAO comme les masses et les densités peuvent être ainsi réutilisées. De plus, B&R industrialPhysics dote les différents composants mécaniques de propriétés additionnelles et définit leurs degrés de liberté ainsi que leur interface avec le contrôleur. Le développeur de l'application peut ensuite démarrer immédiatement le modèle virtuel ainsi créé sur son PC, et connecter ce modèle au contrôleur dans une configuration "software-in-the-loop" ou "hardware-in-the-loop".

  • Domaines d'application
     
  • Mise en service virtuelle avec un modèle cinématique
  • Prototypage rapide : implémentation en un clic
  • Automatisation
  • Logistique et transport
  • Conditionnement et remplissage
  • Industrie de l'acier
  • Développement basé sur des modèles
  • Visualisation pour le développement de structures logicielles complexes représentant les machines et les usines
  • Hardware-in-the-loop : émulation de composants système critiques
  • Bénéfices :
     
  • Accélération des cycles de développement
  • Ingénierie synchronisée
  • Modèle de simulation directement généré à partir des données CAO
  • Qualité produit améliorée et garantie
  • Totale intégration avec Automation Studio
  • Test précoce et fiable de toutes les fonctionnalités
  • Utilisation intuitive
  • Connexion TCP/IP
     
  • Software-in-the-loop
     
  • Hardware-in-the-loop
     

Autres informations

Please choose country and language:

B&R Logo