Please choose country and language:

Le nouveau système de vision industrielle de B&R est entièrement intégré à l'environnement logiciel mapp. Le développement, le contrôle et le diagnostic de la vision s'effectuent intégralement dans cet environnement, ce qui facilite la mise en œuvre du système de vision ainsi que la réalisation de liens entre ce système et d'autres fonctions machine réalisées avec mapp.

Les fonctions propres à la vision comme la capture d'image et son déclenchement font partie intégrante de l'application machine. Il est ainsi possible de les synchroniser facilement et précisément avec des signaux d'E/S et des mouvements d'axes. Grâce aux composants logiciels prêts à l'emploi de mapp Vision, il suffit de créer des liens entre les différentes fonctions pour réaliser ces synchronisations. Le travail de programmation habituellement requis pour ce type de tâches n'est plus nécessaire.

Les données comme les positions et les orientations sont disponibles en tant que variables temps réel. Aucun mapping n'est nécessaire. Quelques clics suffisent pour intégrer les images du système de vision dans l'application de visualisation web réalisée avec mapp View.

Intégrer le contrôle de l'éclairage dans l'application machine est tout aussi simple. Les composants d'éclairage externes sont assignés à une caméra via un paramétrage logiciel. Le contrôle de la lumière est automatiquement synchronisé avec l'enregistrement de l'image.

  • Atouts clé
  • Connexions avec les autres composants mapp
  • Programmation simple
  • Mise en service simple
  • Diagnostic simple

Mise en service simple

Les fonctions de vision peuvent être préconfigurées lors du développement sous Automation Studio. Une grande partie du travail d'ingéniérie peut être effectué au bureau via des images enregistrées. Les réglages peuvent être ensuite affinés directement sur la visualisation machine en utilisant mapp Cockpit, l'outil de diagnostic et de mise en service de mapp. Nul besoin donc de recourir à un outil de développement spécifique.

Tout paramètre modifié sur une machine peut être ensuite transféré facilement dans le projet de développement. Les paramètres de l'application machine et ceux du projet de développement sont affichés côte à côte, et toute différence est mise en surbrillance. L'utilisateur choisit ensuite simplement dans quel sens appliquer les modifications.

Tous les paramètres importants pour la caméra et l'éclairage peuvent être modifiés pendant le fonctionnement via l'utilisation de recettes. L'utilisateur peut ainsi aisément adapter la couleur, l'orientation, et la focale des éléments d'éclairage à différents lots de produits.

Interconnexion automatique

Des produits différents requièrent souvent des réglages de caméra et d'éclairage différents. L'interconnexion entre le système de gestion de recettes mapp Recipe et mapp Vision permet de répondre facilement à cette exigence. Les paramètres corrects pour la caméra et l'éclairage sont automatiquement appliqués à partir de la recette produit correspondante.

Pour assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier les paramètres du système de vision, mapp Vision peut être relié au système de gestion d'utilisateurs mapp User. Il est ainsi possible de définir le rôle des différents utilisateurs et notamment les modifications que ces derniers sont autorisés à effectuer. De plus, le système mapp Audit permet de journaliser le type et la date des modifications.

Embarquer la vision dans la visualisation machine

Les images capturées et les résultats du traitement d'image s'intègrent facilement dans les visualisations web réalisées avec mapp View.

La visualisation s'affiche aussi bien sur des écrans opérateur classiques que sur des écrans d'ordinateurs, des tablettes ou des smartphones.

Des widgets (composants de visualisation prêts à l'emploi) dédiés à la vision sont également proposés. Ces derniers permettent, par exemple, de superposer objets détectés et images capturées pour vérifier si l'application machine a un fonctionnement conforme. Le temps de développement et de mise en service peut être ainsi nettement réduit.

Après la mise en service de la machine, les objets identifiés et utilisables pour l'étape suivante du process peuvent être mis en évidence sur l'image capturée. Ces objets peuvent être, par exemple, ceux qui respectent certaines valeurs limite et dont le traitement peut donc se poursuivre. D'autres informations comme la position ou l'orientation de l'objet peuvent être superposées sur l'image ou affichées en-dehors de celle-ci.

Le système de vision de B&R est programmé à l'aide de composants mapp prêts à l'emploi, comme tous les autres produits d'automatisation de B&R. L'application créée dans l'outil d'ingénierie Automation Studio couvre ainsi tous les aspects de la solution d'automatisation : contrôle de processus, contrôle de mouvements, vision, commande opérateur.

Please choose country and language:

B&R Logo