Please choose country and language:

Positionnement mono-axe simplifié

Avec mapp Axis, développer une application pour positionner des axes individuels est une tâche simple et rapide. Ce composant mapp offre une interface conviviale ainsi que des fonctions prêtes à l'emploi pour le développement d'applications.

Implémentez vos projets plus rapidement

Soyez indépendant

mapp Axis est ouvert, indépendant du matériel, et entièrement compatible avec DS402 et PLCopen.

Gagnez du temps

Les composants logiciels préprogrammés comme mapp Aixs simplifient considérablement le développement des applications motion control.

Vivez la performance

Les algorithmes de régulation avec une boucle de seulement 50µs permettent une synchronisation ultra-précise ainsi que la virtualisation des capteurs.

Utilisez un jumeau numérique

Les nombreuses possibilités de simulation simplifient le développement et la mise en service.

Basic licenses
Advanced licenses

Egalement supportés : les produits d'entraînement compatibles POWERLINK-DS402

mapp Axis supporte tous les produits d'entraînement de B&R ainsi que les entraînements de fournisseurs tiers conformes au profil DS402 et comportant une interface POWERLINK. Les produits d'entraînement DS402 se programment de la même manière que les entraînements de B&R : en utilisant la technologie mapp ou des blocs de fonction PLCopen. Les produits d'entraînement s'intègrent dans le projet d'automatisation de la même manière que les produits d'entraînement de B&R. Les produits d'entraînement DS402 doivent pour cela être conformes au standard CAN in Automation selon IEC 61800-7-201.

Please choose country and language:

B&R Logo