Please choose country and language:

B&R étend son système de contrôle et d’E/S X90 avec un module d’E/S décentralisé simplifiant la connexion de capteurs et actionneurs distants sur des machines mobiles. Le module X90BC124.32 se connecte au contrôleur X90 via CANopen et intègre 32 entrées-sorties multifonctions.

Compact, le nouveau module d'E/S décentralisées s’utilise en combinaison avec un contrôleur X90. Avec ses entrées-sorties multifonctions, le X90BC124.32 est polyvalent. Ses fonctions telles que les E/S digitales ou les sorties PWM peuvent être configurées sous Automation Studio, l’environnement de développement de B&R.

  • Atouts clés
  • Interface CANopen
  • 32 voies d’E/S multifonctions
  • Boîtier compact

Pour les environnements difficiles

  • IP69K
  • -40 à 85 °C
  • Chocs jusqu’à 50 g

Contrôleur X90 &arrow-right;

Fonction

X90BC124.32-0000

Interface

CANopen

1

Nombre d’E/S

Carte mère

32

Entrées digitalesmultifonctions

Compteur Sink, 50 kHz(1 codeur AB)

4

Entrées analogiquesmultifonctions

0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mA

Utilisables comme entrées digitales

10

Entrées de température
multifonctions

0-2000 Ω, 0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mA

Utilisables comme entrées digitales

2

Sorties digitalesmultifonctions

Jusqu’à 3 A, commutation vers le plus

Jusqu’à 3 A, commutation vers le moins

Utilisables comme entrées analogiques 0-32 V

2

2

Sorties multifonctionspour vannes PVG

Contrôle de vannes PVG

Utilisables comme entrées analogiques 0-32 V

4

Sorties PWMmultifonctions

Jusqu’à 3 A, commutation vers le plus, de 15 Hz à 1 kHz, mesure de l’intensité du courant 

Utilisables comme entrées analogiques 0-32 V

8

Alimentation de capteurs

5 V, 10 V

1

Dimensions

Largeur, profondeur, hauteur

153 x 137 x 43,5

Module d'E/S décentralisé avec connexion temps réel

Il est également possible d'ajouter des E/S évoluées en connectant plusieurs contrôleurs X90 au réseau temps réel POWERLINK. À cet effet, B&R propose un hub spécialement conçu pour les machines mobiles.

Le hub Ethernet X67HB8880.L12 est une solution autonome pouvant être utilisée comme hub de niveau 2 dans tous les réseaux Ethernet standard ou POWERLINK. Chaque port est doté de LED Link/Collision et Rx. Doté d'une protection IP67, il est est parfaitement adapté aux environnements sévères.

Please choose country and language:

B&R Logo