Please choose country and language:

Désormais, le système modulaire de contrôle et d’E/S X90 peut être équipé de fonctions de condition monitoring (surveillance conditionnelle). Les défauts peuvent être ainsi détectés à un stade précoce et corrigés avant qu’ils ne déclenchent des pannes. La maintenance prédictive basée sur du condition monitoring, ou maintenance conditionnelle, réduit les arrêts de production et interventions non planifiés et les coûts qu’ils engendrent.

  • Atouts clés
  • Disponibilité élevée des machines
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Condition monitoring intégré au système de contrôle

Les engins mobiles sont soumis à des sollicitations physiques importantes. Des interventions de maintenance régulières sont nécessaires pour utiliser les machines agricoles et les machines de construction. Toutefois, elles ne garantissent pas à 100 % des pannes inopinées. Ces défaillances entraînent l’arrêt de la machine, et souvent du réseau machine entier. Les réparations peuvent être très coûteuses, notamment lorsque les machines sont difficiles à atteindre, comme dans le cas de l’exploitation minière. Pour atteindre un niveau élevé de disponibilité des machines, il importe de pouvoir détecter les défaillances imminentes le plus tôt possible. Les réparations peuvent ainsi être effectuées lors d’intervalles de maintenance planifiés.

Maintenance prédictive

Le contrôleur X90 avec condition monitoring intégré permet aux utilisateurs d’engins mobiles de surveiller en permanence l’état des pièces mécaniques de leurs machines. Les informations qu'il délivre permettent de déterminer exactement quelles pièces requièrent une intervention de maintenance, et quand cette intervention doit être effectuée. La surveillance continue des pièces de machines tournantes que sont, par exemple, les agrégats hydrauliques, les courroies, les engrenages ou les moteurs, est une des applications typiques du module X90 avec option condition monitoring. Les données capteur qu'il traite sont par ailleurs mises à disposition dans l'application pour toute autre utilisation.

La carte optionnelle de condition monitoring permet une détection précoce des défauts sur les équipements mobiles.

Outre les grandeurs habituellement surveillées par les systèmes de surveillance conditionnelle comme la température et les profils d’intensité, la détection des défauts via la mesure des vibrations est également indispensable. Sur les pièces de machine tournantes notamment, les pannes imminentes se signalent par des profils de vibrations spécifiques. Le contrôleur X90 avec fonctions de condition monitoring intégrées enregistre les données, les évalue et les met à disposition de l’application.

Please choose country and language:

B&R Logo