Please choose country and language:

Communication simplifiée via un contrôleur de bus OPC UA

B&R étend son système X20 afin qu'il supporte le protocole de communication indépendant OPC UA. Le nouveau contrôleur de bus du système d'E/S X20 permet de mettre en œuvre via OPC UA une communication libre de toute interface du niveau capteur au niveau ERP.

Le contrôleur de bus X20BC008U intègre un serveur OPC UA et met à disposition des clients OPC UA de n'importe quel fabricant toutes les informations relatives aux modules d'E/S connectés. Les clients OPC UA peuvent être, par exemple, des contrôleurs, des systèmes SCADA, des systèmes ERP, ou des applications dans le Cloud.

  • Atouts clé
  • Communication directe entre le niveau des E/S et le cloud
  • Communication libre de toute interface et indépendante des fabricants
  • Fonctionnement ne nécessitant aucun outil additionnel

Exit les interfaces et les passerelles

Le temps des interfaces, des passerelles, et des pertes d'informations liées à ces appareils est révolu. Toutes les données de processus sont transférées via un seul et unique protocole. Le contrôleur de bus X20BC008U peut être utilisé avec tous les automates et modules d'E/S des gammes X20 et X67.

Pour la communication, basée sur TCP/IP, une infrastructure réseau Ethernet standard suffit. Le switch intégré permet d'effectuer un câblage en guirlande avec d'autres composants réseau. Le client NTP intégré assure une synchronisation temporelle précise. L'horodatage OPC UA, standardisé, délivre ainsi des informations précieuses et fiables.

Configuration et diagnostic simplifiés

Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire, hormis bien sûr un client OPC UA. Le modèle d'information OPC UA permet non seulement la lecture et l'écriture des données, mais aussi la configuration et le diagnostic du contrôleur de bus et des modules d'E/S via OPC UA. Les fonctions de navigation incluses dans OPC UA permettent de visualiser rapidement les données et paramètres existants.

L'insertion du nouveau contrôleur de bus dans un système B&R s'effectue simplement dans l'environnement de développement Automation Studio, de la même manière que pour n'importe quel autre module. De plus, une librairie permet à l'applicatif d'accéder à tous les services OPC UA offerts par le contrôleur de bus lors de l'exécution.

Please choose country and language:

B&R Logo