Please choose country and language:

La production connectée nécessite des échanges de données sûres, non seulement au sein d’une machine mais aussi entre les machines d’une même ligne. B&R a donc étendu les possibilités de transfert de données via openSAFETY par divers supports utilisés en automatisation industrielle.

  • Atouts clés
  • Libre sélection du protocole de transfert
  • Prise en charge des lignes de machines modulaires
  • Transmission sans fil
  • Réseaux de sécurité s’organisant par eux-mêmes

openSAFETY@POWERLINK

Cette solution s’appuyant sur le principe du black channel est utilisée depuis de nombreuses années. Via POWERLINK, openSAFETY permet d’atteindre 100 relations de communication et constitue ainsi la solution la plus rapide, avec des temps de réponse inférieurs à 20 ms. Les réseaux POWERLINK et openSAFETY sont extrêmement stables et indépendants de la charge du reste du réseau.

openSAFETY@UDP

UDP constitue une solution idéale pour la communication en temps réel avec Ethernet standard et est fréquemment utilisé pour la communication industrielle. openSAFETY peut maintenant transférer des données selon le principe du black channel par le protocole UDP, qui permet une communication sûre d’automate à automate pour les machines compatibles UDP. Les temps de réponse sûrs peuvent être réduits à 50 ms. openSAFETY@UDP permet jusqu’à 100 relations de communication. Avec UDP, la stabilité et les temps de réponse dépendent de la charge de l’ensemble du réseau. En dépit d’une stabilité et de temps de réponse limités, le nombre d’applications UDP augmente, car ce protocole se prête bien à la communication WLAN ou Bluetooth.

openSAFETY@OPC UA

OPC UA est reconnu comme le standard de la communication d’automate à automate et constitue ainsi un black channel idéal pour openSAFETY. OPC UA peut offrir une performance comparable à celle d’UDP. Avec Time-Sensitive Networking (TSN), les temps de réponse pourront être réduits à l’avenir et la performance ne dépendra plus de la charge de l’ensemble du réseau.

L’automatisation sûre des lignes de production avec OPC UA

L’association d’OPC UA et d’openSAFETY permet une communication préconfigurée et, pour la première fois, une communication de ligne sûre et entièrement automatisée pour les systèmes modulaires. Avec des réseaux de sécurité capables de s’organiser par eux-mêmes, il est possible d'ajouter ou retirer des machines ou des composants sur le réseau machine sans reprogrammer l’application de sécurité.

Please choose country and language:

B&R Logo