Please choose country and language:

B&R a simplifié la mise en service des applications de sécurité avec de nouveaux widgets pour la solution de visualisation web mapp View. Ces composants de visualisation prêts à l’emploi peuvent être utilisés individuellement, ou associés par glisser-déposer pour créer une page de mise en service.

  • Atouts clé
  • Composants de visualisation pour mises en service
  • Aucune programmation requise
  • Communication automatique avec tous les composants mapp
  • Configurer les options machine au moyen d’un fichier XML

Le widget de connexion permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les SafeDOMAIN et d’établir une connexion avec l’un d’eux. Le widget d’état affiche toutes les informations de base d’un SafeDOMAIN. Le widget de transfert permet de télécharger des données. Il transfère les applications de sécurité et l’ensemble des options de mise en service sûre à l’automate SafeLOGIC. Ces dernières sont définies au moyen d’un fichier de configuration au format XML. Le fichier de configuration peut également être généré par un système d’ordres personnalisé.

Le widget d’achèvement sert à achever la mise en service. Il récapitule toutes les informations pertinentes et donne à l’utilisateur une vue d’ensemble de la configuration du SafeDOMAIN. Vérifier la sécurité d’une machine ou d’une installation se fait en toute simplicité. Une fois la configuration confirmée, la mise en service est achevée et un rapport complet est généré.

Le widget d’échange est utile à l’opérateur de la machine lors de l’échange d’un module. Il présente les informations nécessaires pour que le technicien de maintenance mène à bien sa tâche, en toute simplicité et sécurité.

Communication automatique

Les widgets sont automatiquement reliés avec d’autres composants mapp de la machine. mapp User peut être utilisé pour gérer les droits d’accès. En outre, mapp Audit sauvegarde automatiquement l’ensemble des changements en leur associant un horodatage et un nom d’utilisateur pour empêcher toute manipulation non autorisée. Les autres fonctions permettent de sauvegarder ou restaurer des applications de sécurité ou de formater la SafeKEY.

Please choose country and language:

B&R Logo