Please choose country and language:

Réduire la fréquence des alarmes efficacement

Les fonctions d’analyse exploratoire d’APROL sont désormais disponibles pour les données d’alarmes historisées. Les alarmes et notifications inutiles peuvent être ainsi identifiées et éliminées. La gestion plus efficace des alarmes réduit la charge de travail du personnel et améliore la sécurité.

Un nombre excessif d’alarmes et de notifications peut conduire un utilisateur à faire des erreurs. Il peut être tenté d’acquitter des alarmes sans discernement voire même de désactiver des signaux sonores, compromettant ainsi la sécurité de l'installation. Aussi, la gestion des alarmes devrait être prise en considération dès la phase de conception dans un projet de nouvelle installation.

  • Atouts clés
  • Gestion efficace des alarmes
  • KPI selon EEMUA 191, ANSI/ISA 18.2 et IEC 62682
  • Accès simple via un navigateur web

Représentations claires et intuitives

Les utilisateurs doivent pouvoir traiter chaque alarme et notification de manière efficace et fiable. Le nombre et la fréquence des alarmes doivent donc être minimisés, et l’affichage de ces alarmes doit être clair et organisé.

Les rapports d’alarmes peuvent être consultés sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur web.

Le rapport de statistiques d’alarmes APROL permet à l’utilisateur de satisfaire à ces exigences. Il délivre également des KPI (indicateurs clé de performance) selon EEMUA 191, ANSI/ISA 18.2 et IEC 62682, permettant ainsi une gestion d’alarmes plus efficace.

Le reporting au moyen de KPI permet d’identifier les alarmes dérivées et les alarmes répétitives. Il fournit des informations utiles sur la fréquence des alarmes par opérateur et par unité de temps. L’analyse des données de la journée, de la semaine ou du mois peut constituer une base solide pour déceler les faiblesses du système d’alarmes et prendre les mesures appropriées en vue de réduire la fréquence des alarmes.

Moins d’alarmes dérivées

Avec le nouveau rapport, la présentation des alarmes dérivées est également optimisée. Les liens de cause à effet entre les alarmes peuvent être ainsi facilement identifiés et minimisés. Ce rapport peut également être utilisé pour analyser les alarmes résultant d’une intervention de l’opérateur ainsi que les interventions effectuées en réponse à une alarme de process.

Les rapports d’alarme d’APROL sont consultables via un navigateur web standard. Mettre en œuvre une gestion d’alarmes n’a jamais été aussi simple.

Analyse exploratoire des données

Outre l’analyse classique basée sur des rapports au contenu prédéfini, le système de contrôle de process APROL permet l’analyse exploratoire des données. Avec cette méthode, seules les sources de données sont définies, et non leur présentation. Rapports et évaluations peuvent être compilés un à un et modifiés à tout moment par simple glisser-déposer. Un manager voudra une liste concise d’indicateurs de performance, alors qu’un ingénieur process voudra consulter des informations détaillées sur un process particulier. Les données affichées peut être modifiées, filtrées et triées de manière interactive.

Please choose country and language:

B&R Logo