Please choose country and language:

Avec le DownloadManager d'APROL, un transfert de programme peut désormais s'effectuer en parallèle vers plusieurs contrôleurs cibles. Les temps de maintenance ainsi que les arrêts non planifiés sont ainsi réduits.

Les grands projets d'automatisation peuvent inclure plusieurs centaines de contrôleurs. Pour transférer aux contrôleurs les modifications apportées au programme applicatif, mieux vaut alors disposer d'un outil efficace et adapté. Les modules logiciels modifiés ou ajoutés doivent pouvoir être identifiés sans ambiguïté, et l'éventuel impact de la mise à jour sur la continuité de fonctionnement doit être connu avant même que la transmission ne démarre. Le DownloadManager prend en charge toutes ces tâches.

  • A retenir
  • Redondance garantie
  • Mises à jour simples et rapides
  • Cohérence préservée

Cohérence garantie

Dans la nouvelle version du DownloadManager, le transfert séquentiel module par module n'est plus le seul mode de transfert. Désormais, les modules logiciels cycliques peuvent être installés l'un après l'autre ou en parallèle. Les modifications apportées au programme applicatif sont ainsi appliquées tout en assurant la cohérence du logiciel.

Transferts en parallèle

Transférer un programme applicatif simultanément sur plusieurs contrôleurs permet de gagner un temps précieux en phase d'ingénierie et de mise en route. APROL fournit un aperçu clair de la progression de chaque transfert (préparation puis génération du module de transfert, chargement, installation, utilisation). L'utilisateur peut ainsi déterminer ce qu'il se passe dans un contrôleur à un instant donné.

Test des nouveaux programmes

Selon le langage IEC utilisé, les nouveaux programmes applicatifs ont un impact variable sur les ressources du contrôleur. Sur les systèmes redondants, il est possible de tester un programme sur le contrôleur inactif avant de le transférer, et d'assurer ainsi que la stabilité et la disponibilité du système ne seront pas compromises une fois le transfert effectué.

Redondance garantie

Pour assurer la redondance, les contrôleurs doivent s'échanger des données en permanence. Toute modification apportée au programme applicatif nécessite une synchronisation entre le contrôleur primaire et le contrôleur secondaire. Le DownloadManager permet de voir d'un seul coup d'œil si les versions logicielles sont identiques et si l'éventuel basculement vers le deuxième contrôleur s'effectuera sans à-coup.

Please choose country and language:

B&R Logo