Please choose country and language:

Les dommages et contaminations affectant les machines et les équipements peuvent être détectés par mesure des vibrations. Les résultats s’affichent désormais dans un diagramme interactif en 3D. Les techniciens d’exploitation et de maintenance bénéficient ainsi d’un outil optimal.

La transformation de Fourier rapide (FTT) permet d’identifier les fréquences perturbatrices dans le module d’E/S. Les résultats sont affichés dans des diagrammes 3D. Plusieurs séries de mesures sont affichées simultanément, de sorte que les changements affectant les points de mesure sont visibles d’un coup d’oeil.

Représentation claire de la transformation de Fourier rapide (FFT)

L’infobulle affiche les coordonnées x/y et l’horodatage. On peut aussi zoomer sur une partie de diagramme en étirant le coin d’un encadré. Le diagramme est désormais en 3D et non plus un diagramme waterfall.

Affichage des harmoniques

L’affichage des harmoniques permet d’identifier la fréquence responsable d’une vibration. La première harmonique (fréquence fondamentale) est définie manuellement par sélection d’un pic. Les harmoniques restantes sont calculées et affichées automatiquement.

Marquage et identification des bandes latérales

Le marquage des bandes latérales permet d’identifier la fréquence responsable d’une vibration. La première harmonique (fréquence fondamentale) est définie manuellement par sélection d’un pic. Les harmoniques restantes sont calculées et affichées automatiquement. Les amplitudes des signaux latéraux s’affichent dans un tableau, en valeur absolue et en pourcentage de la bande de base.

Please choose country and language:

B&R Logo