Please choose country and language:

La surveillance continue des actifs permet de réduire les coûts de maintenance tout en optimisant la disponibilité et l’utilisation de l’outil de production.

La défaillance d’actifs situés à un point critique du processus de production peut entraîner l’arrêt d’une ligne entière. La surveillance continue des données d’exploitation par monitoring de la performance des actifs fournit aux opérateurs des informations importantes sur les équipements. De nombreuses défaillances peuvent être évitées facilement en vérifiant le degré de salissure d’un échangeur thermique ou en identifiant le point de fonctionnement critique avant cavitation d’une pompe centrifuge. La comparaison des données de mesure à des seuils de qualité définis permet de mettre en œuvre efficacement et à temps des mesures correctives, avant que des problèmes plus graves ne surviennent.

Module de contrôle pour les lignes d’alimentation

Ce composant logiciel calcule en permanence la baisse de pression d’un tuyau. Il permet d’estimer le degré de salissure et la perte de charge hydraulique des pipelines.

Module de contrôle pour échangeurs thermiques

La détection de l’encrassement de l’échangeur thermique permet de surveiller en continu l’efficacité du transfert thermique.

Module de contrôle pour pompes centrifuges

Ce module de contrôle reçoit les valeurs de mesure effectives et les données de la pompe centrifuge. L’efficacité de la pompe peut être évaluée en comparant les données de la pompe avec les valeurs de mesure réelles. Les mesures de débit volumique entrant et sortant peuvent être utilisées pour détecter les points de fonctionnement critique avant cavitation.

Please choose country and language:

B&R Logo