Please choose country and language:

L'adaptabilité du logiciel APROL et des composants d'automatisation X20 permet de relever les nouveaux challenges que posent en permanence les applications d’automatisation de process et d’usines, partout dans le monde.

  • Pour les installations de diverses industries
  • Performance, fiabilité du système et disponibilité élevées
  • Exploitation efficace et optimisée sur l’ensemble du cycle de vie
  • Automatisation des processus en amont ou en aval et des processus auxiliaires par APROL
  • Gestion en ligne des valeurs de processus actuelles depuis une base de données temps réel centralisée
  • Interopérabilité des mises à jour et innovations et de la base installée
  • Modules d’E/S : performances élevées, conception robuste et large choix de modèles

Évolutivité parfaite

APROL s’adapte parfaitement à vos exigences : il est entièrement évolutif, depuis le nœud unique à 50 canaux d’E/S à la grande installation de 500 000 canaux d’E/S.

Nœud unique

Un système à nœud unique est constitué d’un Automation PC et d’un contrôleur. Les systèmes d’ingénierie, runtime et d’exploitation sont installés sur l’Automation PC sur des systèmes Linux distincts.

Architecture client-serveur

Les systèmes les plus étendus peuvent compter jusqu’à 63 serveurs runtime avec option de redondance. La station opérateur recueille les données en temps réel en tant que client du serveur runtime.

Ingénierie et maintenance en équipe

La fonctionnalité d’ingénierie concourante du système de contrôle de process APROL permet à 25 ingénieurs de travailler simultanément sur un même projet.

Une redondance à tous les niveaux

APROL peut être mis en œuvre avec une redondance partielle ou complète à tous les niveaux. Cela garantit le degré de disponibilité attendu de tous les bus de terrain, stations opérateur, serveurs runtime et contrôleurs.

Sécurité entièrement intégrée, mais séparée

Les contrôleurs de sécurité et les modules d’E/S sûrs sont entièrement intégrés au système. SafeDESIGNER, le logiciel d’ingénierie, est distinct de CaeManager.

Des fonctionnalités pour toute étendue de système

Quelle que soit l’étendue du système, les utilisateurs bénéficient de l’ensemble des fonctions d’APROL, sans restriction, et peuvent travailler dans l’environnement habituel.

Please choose country and language:

B&R Logo