Please choose country and language:

Intégration d'OPC UA dans APROL

Les utilisateurs du système de contrôle de process APROL de B&R bénéficient pleinement des avantages d'OPC UA. Les serveurs runtime basés sur Linux d'APROL intègrent désormais un serveur OPC UA et un client OPC UA pour permettre une communication ouverte et indépendante du fabricant.

Pour définir les variables APROL que le serveur OPC UA doit rendre accessible en lecture ou en écriture aux clients OPC UA, l'utilisateur doit juste les sélectionner. Pour les clients OPC UA, un navigateur intégré permet de sélectionner aisément les points de données associés. Les attributs importants comme les accès en lecture et écriture sont accessibles automatiquement pour l'utilisateur.

A retenir

  • Intégration sur le serveur runtime
  • Echanges de données directs
  • Communication flexible

Grâce à l'intégration dans l'outil d'ingénierie CaeManager, les possibilités de communication ouverte qu'offre OPC UA atteignent une nouvelle dimension. Simples d'utilisation, les fonctions d'accès aux données supportent la configuration des variables de passerelles. Les serveurs OPC UA et clients OPC UA accèdent en lecture et en écriture aux données de process du serveur runtime, ce qui leur permet de disposer d'une image complète du process.

Avec OPC UA, des appareils de différents fabricants peuvent être surveillés et contrôlés simplement via le système de contrôle de process APROL de B&R.

Des unités de contrôle et de gestion des moteurs, des contrôleurs OPC compacts, ou d'autres équipements peuvent échanger directement les données d'exploitation et de diagnostic avec le client OPC UA. De même, un nombre quelconque d'écrans opérateurs ou de systèmes SCADA peut être connecté au système de contrôle de process APROL via un serveur OPC UA.

Il est aussi possible d'établir une communication entre serveurs runtime APROL, non seulement au sein d'un même projet, mais aussi entre différents systèmes APROL avec des versions logicielles différentes.

Please choose country and language:

B&R Logo