Please choose country and language:

APROL PDA – Attestation qualité fiable

L’acquisition centralisée des données d’exploitation et de process délivrées par les machines ou les installations est désormais plus simple avec APROL. La nouvelle solution propose un navigateur PDA, des blocs de fonction PDA et un élément de visualisation PDA.

L’acquisition de données centralisée avec APROL PDA permet de réaliser un monitoring des performances entièrement en ligne et de synthétiser les données sous forme de graphiques. Puissant et extrêmement fiable, l’archivage à long terme permet d’effectuer un suivi qualité sur l’ensemble du processus de production. Des rapports personnalisables avec fonctions d’analyse intégrées contribuent à l’optimisation de la production. L’affichage combiné des données, des alarmes et des événements actuels dans le TrendViewer permet d’établir plus facilement les liens de cause à effet.

Atouts clés

  • Intégration sur le serveur runtime
  • Échanges de données directs
  • Communication flexible

Le nouveau navigateur PDA fournit un accès en lecture à tous les points de données des contrôleurs B&R sans nécessiter le projet Automation Studio présent sur le contrôleur. Avec les nouveaux blocs de fonction PDA, il est très facile de définir l’archive de données nécessaire dans un langage à blocs simple. Le brochage d’un bloc de fonction évolutif est utilisé pour définir la structure d’une table sur le serveur SQL APROL.

APROL PDA garantit que l’utilisateur ait toujours un aperçu des données du système ou des données machine.

DisplayCenter est doté des nouveaux éléments de visualisation AprolVncViewer et VncViewer, qui peuvent être intégrés dans une représentation graphique du process. Avec VncViewer, plusieurs applications de visualisation VNC peuvent être regroupées simultanément dans des vues d’ensemble. Plusieurs visualisations machine peuvent ainsi apparaître sur le graphique de processus au même moment et à l’échelle souhaitée, quelle que soit la plateforme correspondante. Un widget web permet également d’intégrer des pages web, par exemple pour les applications de visualisation basées sur HTML5, les caméras IP et les rapports de business intelligence.

Please choose country and language:

B&R Logo