Please choose country and language:

APROL – Flexible. Évolutif. Modulaire.

L’adaptabilité du logiciel APROL et des composants d'automatisation X20 permet de relever les nouveaux challenges que posent en permanence les applications d'automatisation de process et d’usines, partout dans le monde.

Surveillance continue des actifs

La surveillance continue des actifs permet de réduire les coûts de maintenance tout en optimisant la disponibilité et l’utilisation de l’outil de production. En savoir plus sur le monitoring de la performance des actifs

Mesure de vibrations

Les dommages et contaminations affectant les machines et les équipements peuvent être détectés par mesure des vibrations. Surveillance conditionnelle par mesure des vibrations

Redondance de contrôleurs

APROL permet de mettre en œuvre une redondance à tous les niveaux : les bus opérateur et les bus de process ainsi que le serveur runtime et le contrôleur peuvent être configurés en redondance. Une redondance à tous les niveaux

Monitoring de la performance de régulation

Au moyen de données standard pouvant être recueillies sur toute boucle de régulation, le module de contrôle CPM calcule automatiquement les paramètres pouvant être utilisés pour évaluer la performance de régulation. En savoir plus sur le monitoring de la performance de régulation

Tableaux de bord et rapports

Le composant système performant dédié à la business intelligence (BI) complète idéalement les nombreuses fonctionnalités de reporting existantes. Des composants système performants pour la business intelligence

Mise à jour simple et rapide des programmes applicatifs

Avec le DownloadManager d’APROL, un transfert de programme peut désormais s’effectuer en parallèle vers plusieurs contrôleurs cibles. En savoir plus

Condition Monitoring en trois dimensions.

Avec le système de contrôle de process APROL de B&R, il n'a jamais été aussi simple de détecter des dommages ou contaminations sur des machines ou des équipements. En savoir plus

Échanges de données sans interfaces

Jusqu'à présent, il fallait programmer des interfaces pour réaliser les échanges de données entre le niveau terrain et le niveau usine, et donc investir du temps et des moyens. Désormais, APROL offre une solution de communication unifiée et libre d’interface pour une connectivité efficace. En savoir plus

Réduire la fréquence des alarmes efficacement

Les fonctions d’analyse exploratoire d’APROL sont désormais disponibles pour les données d’alarmes historisées. Les alarmes et notifications inutiles peuvent être ainsi identifiées et éliminées. En savoir plus

Évaluation simple de données volumineuses

B&R a étendu sa plate-forme d’automatisation APROL en y intégrant un composant système puissant de business intelligence (BI). En savoir plus

Attestation qualité fiable

L'acquisition centralisée des données d’exploitation et de process délivrées par les machines ou les installations est désormais plus simple avec APROL. En savoir plus

Intégration d’OPC UA dans APROL

Les utilisateurs du système de contrôle de process APROL de B&R bénéficient pleinement des avantages d’OPC UA. En savoir plus

Gestion de paramètres « online » simplifiée

B&R a intégré de puissantes fonctions de gestion de paramètres en ligne dans le DisplayCenter d’APROL. En savoir plus

Please choose country and language:

B&R Logo