Sécurité maximale

P3 mit Modulen im Hintergrund

En raison des directives machines en vigueur dans l'union européenne et des réglementations équivalentes dans d'autres parties du monde, les composants d'automatisme intègrent de plus en plus la sécurité. L'ACOPOS P3 fournit un panel complet de fonctions de sécurité SIL 3 / PL e / Cat 4. La nouvelle fonction Safely Limited Torque (SLT) permet de surveiller tout dépassement du couple maximal admissible.

Fonctions de sécurité intégrées :

  • STO
    Safe Torque Off
    STO1
    Safe Torque Off One Channel
    SOS
    Safe Operating Stop
    SS1
    Safe Stop 1
    SS2
    Safe Stop 2
    SLS
    Safely Limited Speed
    SMS
    Safe Maximum Speed
    SBC
    Safe Brake Control
    SDI
    Safe Direction
    SLI
    Safely Limited Increment
    SLP
    Safely Limited Position
    SMP
    Safe Maximum Position
    SLA
    Safely Limited Acceleration
    RSP
    Remanent Safe Position
    SBT
    Safe Brake Test
    SLT
    Safely Limited Torque
     
    Safe Homing
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.