Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Gestion sécurisée des pannes de courant

La flexibilité est l'une des caractéristiques majeures des machines de production modernes. Les cames mécaniques sont aujourd'hui remplacées par des profils de cames électroniques. L'électronique offre l'avantage d'être plus flexible et non sujette à l'usure. Néanmoins, elle présente aussi un inconvénient : celui de perdre le lien entre les profils de cames en cas de panne électrique. Ce n'est pas le cas avec le système d'entraînement ACOPOSmulti. Le module d'alimentation auxiliaire 24V intégré permet de conserver un mouvement coordonné jusqu'à l'arrêt effectif du système.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.