Please choose country and language:

Configurations ACOPOSremote

Les systèmes d'entraînement ACOPOSremote ont accès à de multiples fonctions technologiques dont les performances, la flexibilité et les capacités sur le terrain ont été démontrées dans d'innombrables applications. Les fonctions ACOPOS indiquées ci-dessous sont des fonctions de base que l'utilisateur peut activer et désactiver en moins de 400 µs, selon ses besoins. En outre, des manipulations comme la modification de la longueur du produit, le contrôle des marques d'impression, le contrôle de couple, l'adaptation du procédé et le contrôle qualité, peuvent être réalisées à tout moment.

  • Point à point
  • Engrenages électroniques
  • Engrenages différentiels électroniques
  • Unité de découpe
  • Profils de cames électroniques
  • Scies volantes
  • Arbre linéaire
  • CNC

Les systèmes d'entraînement ACOPOSremote peuvent être utilisés dans différentes configurations selon le type de réseau et selon les besoins de l'application. Les fonctions indiquées ci-dessus sont disponibles pour l'utilisateur dans chacune des topologies indiquées.

Les vitesses de réaction ne sont pas influencées par le réseau et le système de contrôle utilisés si les fonctions technologiques sont traitées directement sur le système d'entraînement ACOPOSremote. Pour des processus plus complexes, il est nécessaire d'intégrer des capteurs et actionneurs supplémentaires. Dans ces cas, le niveau de performances dépend principalement du type de réseau et du système de contrôle utilisés. Les exemples d'architecture indiqués dans la suite donnent un aperçu des bandes passantes possibles avec les composants d'automatisation B&R.

Please choose country and language:

B&R Logo