Configuration d'un système d'entraînement ACOPOSmulti

Le système d'entraînement ACOPOSmulti se compose d'une plaque de montage, de différents modules (modules d'alimentation de puissance, modules d'alimentation auxiliaire, modules variateurs et modules condensateurs), de modules enfichables, d'un filtre de ligne et – seulement en combinaison avec les modules d'alimentation active 8BVP – d'une self de régénération.
 

La configuration d'un système d'entraînement ACOPOSmulti s'effectue en 10 étapes :
 

  •  
    Étapes de configuration
       
    1)
    Déterminer la méthode de refroidissement
    Refroidissement standard (montage sur paroi)
    Refroidissement avec radiateur (montage à travers une découpe d'armoire)
    Refroidissement liquide (huile / eau)
    (montage avec plaque froide)
    2)
    Définir et contrôler la plage de tension d'alimentation et le type de réseau électrique
    Déterminer la plage de tension d'alimentation
    Déterminer la plage de tension d'alimentation
    Déterminer la plage de tension d'alimentation
    3)
    Sélectionner les modules variateurs ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application
    Modules mono-axe
    8BVI0014HWSx.000-1
    8BVI0028HWSx.000-1
    8BVI0055HWSx.000-1
    8BVI0110HWSx.000-1
    8BVI0220HWSx.000-1
    8BVI0440HWSx.000-1
    8BVI0880HWSx.000-1

    Modules double-axe
    8BVI0014HWDx.000-1
    8BVI0028HWDx.000-1
    8BVI0055HWDx.000-1
    8BVI0110HWDx.000-1
    8BVI0220HWDx.000-1
    Modules mono-axe
    8BVI0014HCSx.000-1
    8BVI0028HCSx.000-1
    8BVI0055HCSx.000-1
    8BVI0110HCSx.000-1
    8BVI0220HCSx.000-1
    8BVI0440HCSx.000-1
    8BVI0880HCSx.000-1
    8BVI1650HCSx.000-1

    Modules double-axe
    8BVI0014HCDx.000-1
    8BVI0028HCDx.000-1
    8BVI0055HCDx.000-1
    8BVI0110HCDx.000-1
    8BVI0220HCDx.000-1
    Modules mono-axe
    8BVI0014HCSx.000-1
    8BVI0028HCSx.000-1
    8BVI0055HCSx.000-1
    8BVI0110HCSx.000-1
    8BVI0220HCSx.000-1
    8BVI0440HCSx.000-1
    8BVI0880HCSx.000-1
    8BVI1650HCSx.000-1

    Modules double-axe
    8BVI0014HCDx.000-1
    8BVI0028HCDx.000-1
    8BVI0055HCDx.000-1
    8BVI0110HCDx.000-1
    8BVI0220HCDx.000-1
    4)
    Sélectionner les modules enfichables ACOPOSmulti pour le codeur du moteur et le codeur de l'axe externe en fonction des besoins de l'application
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    8BAC0120.000-1
    8BAC0120.001-1
    8BAC0121.000-1
    8BAC0122.000-1
    8BAC0123.000-1
    8BAC0123.001-1
    8BAC0123.002.1
    8BAC0124.000-1
    8BAC0130.000-1
    8BAC0130.001-1
    8BAC0132.000-1
    5)
    Si le système d'entraînement ACOPOSmulti doit être extensible, déterminer le nombre d'emplacements optionnels sur la plaque de montage pour d'autres modules ACOPOSmulti.
    Spécifier les emplacements optionnels et de réserve
    Spécifier les emplacements optionnels et de réserve
    Spécifier les emplacements optionnels et de réserve
    6)
    Sélectionner les modules d'alimentation de puissance ACOPOSmulti en fonction des besoins de l'application (modules d'alimentation actifs/passifs) en se basant sur la puissance totale des modules variateurs ACOPOSmulti requis (les informations relatives au derating doivent également être prises en considération si la tension d'alimentation < 3 x 400 VAC)
    Modules d'alimentation passifs
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtre de ligne passif
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Modules d'alimentation actifs
    8BVP0220HW00.000-1
    8BVP0440HW00.000-1
    8BVP0880HW00.000-1

    Filtre de ligne
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Selfs de régénération
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    Modules d'alimentation passifs
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtres de ligne passifs
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Modules d'alimentation actifs
    8BVP0220HC00.000-1
    8BVP0440HC00.000-1
    8BVP0880HC00.000-1

    Filtre de ligne
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Selfs de régénération
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    Modules d'alimentation passifs
    8B0P0220HW00.000-1
    8B0P0440HW00.000-1

    Filtres de ligne passifs
    8B0F0300H000.000-1
    8BVF0550H000.000-1

    Modules d'alimentation actifs
    8BVP0220HC00.000-1
    8BVP0440HC00.000-1
    8BVP0880HC00.000-1

    Filtre de ligne
    8BVF0220H000.000-1
    8BVF0440H000.001-2
    8BVF0880H000.000-1

    Selfs de régénération
    8BVR0220H000.100-1
    8BVR0440H000.100-1
    8BVR0880H000.100-1
    7)
    Vérifier la capacité maximale du bus DC en charge
    Verification de la capacité du bus DC
    Verification de la capacité du bus DC
    Verification de la capacité du bus DC
    8)
    Sélectionner le module d'alimentation auxiliaire ACOPOSmulti en fonction de la puissance totale requise pour l'alimentation 24 VDC du module ACOPOSmulti sélectionné, des modules plug-in ACOPOSmulti et de l'alimentation des périphériques (automates, actionneurs, freins de maintien de moteur et capteurs, par exemple)
    Interne 24 V
    8B0C0160HW00.000-1
    8B0C0320HW00.000-1

    24 V interne, 24 V externe
    8B0C0160HW00.001-1
    8B0C0320HW00.002-1

    24 V interne, 24 V externe, externe 24 V feed
    8B0C0320HW00.00A-1

    Externe 42 V
    8B0C0160HW00.A01-1
    Interne 24 V
    8B0C0160HC00.000-1
    8B0C0320HC00.000-1

    24 V interne, 24 V externe
    8B0C0160HC00.001-1
    8B0C0320HC00.002-1

    Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed
    8B0C0320HC00.00A-1

    Externe 42 V
    8B0C0160HC00.A01-1
    Interne 24 V
    8B0C0160HC00.000-1
    8B0C0320HC00.000-1

    24 V interne, 24 V externe
    8B0C0160HC00.001-1
    8B0C0320HC00.002-1

    Interne 24 V, externe 24 V, externe 24 V feed
    8B0C0320HC00.00A-1

    Externe 42 V
    8B0C0160HC00.A01-1
    9)
    Déterminer le nombre total d'emplacements en additionnant les unités de largeur de tous les modules ACOPOSmulti sélectionnés (y compris les emplacements optionnels)
    Déterminer les unités de largeur
    Déterminer les unités de largeur
    Déterminer les unités de largeur
    10)
    Sélectionner la plaque de montage ACOPOSmulti en fonction du nombre d'emplacements requis et de la méthode de refroidissement spécifiée
    8B0M0040HW00.000-1
    8B0M0050HW00.000-1
    8B0M0060HW00.000-1
    8B0M0070HW00.000-1
    8B0M0080HW00.000-1
    8B0M0090HW00.000-1
    8B0M0100HW00.000-1
    8B0M0110HW00.000-1
    8B0M0120HW00.000-1
    8B0M0140HW00.000-1
    8B0M0140HW00.000-1
    8B0M0150HW00.000-1
    8B0M0160HW00.000-1
    8B0M0170HW00.000-1
    8B0M0180HW00.000-1
    8B0M0190HW00.000-1
    8B0M0200HW00.000-1
    8B0M0210HW00.000-1
    8B0M0220HW00.000-1
    8B0M0230HW00.000-1
    8B0M0240HW00.000-1
    8B0M0250HW00.000-1
    8B0M0260HW00.000-1
    8B0M0270HW00.000-1
    8B0M0040HF00.000-1
    8B0M0080HF00.000-1
    8B0M0120HF00.000-1
    8B0M0160HF00.000-1
    8B0M0200HF00.000-1
    8B0M0040HC00.000-1
    8B0M0050HC00.000-1
    8B0M0060HC00.000-1
    8B0M0070HC00.000-1
    8B0M0080HC00.000-1
    8B0M0090HC00.000-1
    8B0M0100HC00.000-1
    8B0M0110HC00.000-1
    8B0M0120HC00.000-1
    8B0M0140HC00.000-1
    8B0M0140HC00.000-1
    8B0M0150HC00.000-1
    8B0M0160HC00.000-1
    8B0M0170HC00.000-1
    8B0M0180HC00.000-1
    8B0M0190HC00.000-1
    8B0M0200HC00.000-1
    8B0M0210HC00.000-1
    8B0M0220HC00.000-1
    8B0M0230HC00.000-1
    8B0M0240HC00.000-1
    8B0M0250HC00.000-1
    8B0M0260HC00.000-1
    8B0M0270HC00.000-1
  •  
     
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.