Please choose country and language:

Le module UPS est utilisé pour alimenter électriquement les systèmes ne pouvant pas être branchés directement sur le secteur +24 VCC et assurer qu’une panne de courant n’entraîne pas une perte de données. Le module UPS permet d’arrêter le système de charge (ex. : PC industriel) en toute sécurité en cas de panne de courant, sans perte de données.

24 VDC modules UPS
Unités de batteries
Batteries de rechange
Documentation
  • Tension d’entrée 24 VCC, tension de sortie 24 VCC
  • Installation industrielle standard
  • Communication par interface série
  • Indicateurs d’état
  • Protection contre les décharges et les courts-circuits
  • Unités de batteries libres de maintenance

Please choose country and language:

B&R Logo