• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Modernisation

Retrofit

Le Système X20 est parfaitement adapté pour les projets de modernisation en raison de sa polyvalence et de son évolutivité.

Un module de synchronisation des générateurs avec l'alimentation secteur est disponible, ainsi qu'une gamme complète d'instruments de mesure de la puissance.

Des appareils de visualisation série C et série T rentables et personnalisables complètent cette gamme de produits. Ils sont disponibles avec un automate intégré ou simplement en tant qu'appareil d'affichage.

B&R a la solution optimale pour...

Une plate-forme de contrôle robuste

À la fois fin, modulaire et flexible, le système X20 éprouvé de B&R s'adapte à n'importe quelle application.

Une vaste gamme de produits, adaptée à tous les systèmes bus de terrain

Avec plus de 250 modules X20 différents, toutes les applications sont possibles. Des interfaces avec tous les systèmes bus de terrain sont disponibles pour permettre l'intégration et la connexion du système X20 avec n'importe quel capteur, système, etc.

Approuvé pour l'usage maritime et une plage de températures étendue

Pratiquement tous les composants de système standard sont certifiés pour les applications maritimes. Cela autorise leur usage sur les bateaux ou offshore et représente un gage de qualité des produits en raison de la rigueur des tests réalisés. Le système X20 offre, à quelques exceptions près, une plage de températures de fonctionnement continue de -25 à +60 °C.

Construction ultra-résistante

Outre les produits bénéficiant d'une protection IP20, il existe une version revêtue du système, capable de supporter jusqu'à 100 % d'humidité et les gaz corrosifs, ainsi que le système X67 pour les applications nécessitant une protection IP67.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
La synchronisation de l'alimentation secteur pour les générateurs

Une fonctionnalité clé de la technologie énergétique consiste à coupler un générateur à l'alimentation secteur, de façon à les synchroniser. C'est là qu'intervient le module de synchronisation de l'alimentation secteur X20CM0985-1. Avec plus de 15 000 installations, cet appareil affiche de longues années d'expérience sur le terrain. Il combine une gamme complète de fonctions requises pour cette application :

  • Synchronisation des générateurs à l'alimentation secteur
  • Mesures multifonctions
  • Fonction de protection des générateurs
  • Surveillance des paramètres de l'alimentation secteur

sur un module.

Sorties locales pour le statut et les compteurs énergétiques

Outre les connecteurs pour les transformateurs de courant et la mesure de la tension, le module comporte plusieurs sorties numériques qui permettent un câblage direct, par exemple pour actionner un commutateur de couplage ou connecter des compteurs énergétiques externes à impulsion. Toutes les valeurs mesurées sont disponibles sur l'automate, qui gère également la configuration du module.

X20CM0985-1
La mesure complète de la consommation énergétique

L'ensemble de l'énergie consommée est enregistré par des modules d'E/S X20 compacts. Voici certains de ces modules et leurs caractéristiques.

Mesure de la puissance électrique

Modules de mesure de l'énergie X20AP pour les transformateurs actuels de 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente ; l'enregistrement des séquences de phase, des phases individuelles et des valeurs cumulatives ; le courant sur le neutre ; l'enregistrement des fréquences et des harmoniques (jusqu'à la 31è harmonique)

Lecture des compteurs de débit massique / volumétrique

Modules d'interface X20CS1012 avec interface maître M-Bus permettant de connecter jusqu'à 250 M-Bus esclaves (par ex. lecture des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité, de chaleur et d'impulsions)

Signaux analogiques pour le débit massique / volumétrique

Modules d'entrée analogiques X20AI pour les signaux de mesure analogique (par ex. le débit)

Compteurs d'impulsions pour le débit massique / volumétrique

Compteurs numériques X20DC pour les impulsions de mesure analogique (par ex. le débit volumétrique)

Umfassende Energiemessung
La visualisation à coût optimisé

Les Power Panel séries C et T sont des appareils de visualisation à coût optimisé. La série C fonctionne comme un automate, avec des fonctionnalités intégrées, et la série T est utilisée comme un terminal. Les deux séries sont disponibles dans différents formats, tailles et couleurs de revêtement.

  • Ces produits se caractérisent par :
  • un design extrêmement compact,
  • une largeur optimisée en bordure, préservant la surface de montage et de jointure,
  • un câblage efficace.

Présentation personnalisée

Il est possible d'adapter le revêtement de l'appareil en fonction des demandes du client et, après les premiers prototypes, de produire des unités individuelles.

T30
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .