Please choose country and language:

Les ventes de machines d'étiquetage et de codage connaîtront une forte croissance au cours des cinq prochaines années. La demande en équipements d'étiquetage et de codage augmente car les utilisateurs finaux veulent pouvoir assurer la traçabilité de leurs produits. Cette tendance s'observe plus particulièrement dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique.

Les utilisateurs finaux ont besoin de machines nécessitant le moins de maintenance possible. Ces machines doivent notamment permettre un remplacement aisé des pièces d'usure ou des sous-ensembles.

Autres avantages

Contrôler un carrousel

B&R fournit des solutions de motion control hautement flexibles et complètement indépendantes du type de moteurs utilisé (servomoteurs, moteurs couples ou moteurs pas à pas). Grâce au Generic Motion Control (GMC), le constructeur de machines est libre de choisir la technologie moteur qui lui convient le mieux pour chaque projet. Il s'assure ainsi le meilleur ratio prix/performance sans devoir modifier les programmes déjà développés. Combinés à l'ACOPOSmicro, les moteurs pas à pas et servomoteurs compacts couvre toute la plage de performance requise pour le contrôle du carrousel dans les machines d'étiquetage.

Contrôler des étiqueteuses avec film adhésif

Les contrôleurs B&R de moteurs pas à pas permettent d'atteindre des vitesses linéaires allant jusqu'à 100 m/min. Les équipements de traction, enroulage et déroulage peuvent être aisément synchronisés avec des profils de cames électroniques, même avec une boucle de régulation ouverte.

Le changement automatique de rouleaux avec calcul de diamètre sans capteur fait partie de la bibliothèque de fonctions Packaging de B&R, de même que la correction prédictive de marques d'impression.

Aligner bouteilles et étiquettes sans caméra

B&R a développé un algorithme puissant de traitement d'images permettant d'orienter les bouteilles sans utiliser de caméras. Un capteur standard est alors utilisé pour détecter l'embossage de la bouteille. Un module d'entrées analogiques X20 lit les données analogiques avec un taux d'échantillonnage de 100 µs et enregistre les données dans un buffer. L'algorithme analyse ensuite les données ainsi bufferisées et calcule le mouvement de positionnement requis pour le carrousel.

L'ensemble du processus d'alignement, qui s'effectue en moins de 400 ms, inclut les opérations suivantes :

  • Embossage / Acquisition d'images
  • Transmission des données et traitement par l'algorithme
  • Création du profil de mouvement
  • Mouvement du carrousel
  • Etiquetage
Identifier automatiquement l'unité de colle

Les utilisateurs finaux voulant flexibiliser leur production investissent dans des machines modulaires. Les machines d'étiquetage, notamment, reflètent cette tendance. Les composants adhésifs doivent être transférés d'une machine à l'autre très rapidement. POWERLINK également a été conçu pour répondre à ce besoin. La détection automatique des nœuds et la gestion de l'enfichage à chaud font partie des fonctionnalités standard de POWERLINK. Ce réseau temps réel et déterministe permet en outre d'effectuer des changements rapides et fiables au cours du process, ce qui améliore le taux de rendement global de l'outil de production (OEE).

Coller, marquer et détecter les rebuts avec une précision de 1 µs

La technologie NetTime de B&R assure une synchronisation temps réel haute performance via POWERLINK. En particulier, elle permet de synchroniser avec une précision de 1 µs de multiples positions de codeur (reélles ou virtuelles) ainsi que des voies d'E/S distribuées (analogiques ou digitales).

Il est ainsi inutile d'utiliser des appareils externes pour effectuer des changements de cames électroniques dans des machine d'emballages hautes cadences. Ceci est particulèrement bénéfique dans les applications de collage, marquage et mise au rebuts.

Avec NetTime, les profils de sorties digitales peuvent être cadencés avec des impulsions extrêmement brèves (résolution 125 ns). Ainsi, les entrées rapides utilisées, par exemple, pour les marques d'impression ou les marques de détection de produits sont enregistrées en l'espace d'une microseconde.

La librairie technologique de B&R fournit une interface utilisateur simple pour la configuration des capteurs et actionneurs – avec conversion temps-position automatique et compensation de temps mort.

Transmettre la puissance et les données via un collecteur tournant

Sur les machines, les composants de contrôle et d'entraînement sont souvent montés sur des pièces tournantes. La tension nécessaire pour la puissance et le contrôle est alors transmise via un collecteur tournant. POWERLINK et openSAFETY sont parfaitement adaptés à ce type de dispositif où transitent non seulement les données avec un débit à 100 Mbit/s, mais aussi l'alimentation 24 V et le bus DC à 750 VDC pour les servomoteurs distribués.

Assurance qualité avec le système de vision intégrée

B&R propose une solution de vision intelligente et flexible constituée de caméras, d'objectifs, d'éclairages et de logiciels. Sa parfaite intégration aux contrôleurs B&R permet des échanges de données synchrones entre tous les composants de vision et d'automatisation. Simples à configurer, ses fonctions de traitement d'image réduisent nettement l'effort de programmation.

Autres avantages
  • Entraînements directs pour roues de transfert et carrousels
  • IHM inox avec design hygiénique
  • Servomoteurs inox avec design hygiénique
  • Conception mécatronique des machines avec des solutions d'automatisation distribuées
    • E/S X67 et X20 I/O
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • Contrôle de mouvement sécuritaire et réponses sûres
    • Détection de dépassement de seuil en 7 ms
  • Maintenance préventive : Analyse vibratoire intégrée (condition monitoring)
  • Contrôle d'accès RFID pour l'opérateur Conformité PackML OMAC
  • SDM : Diagnostic sur le web avec un niveau de détails sans précédents La solution la plus aboutie pour les tâches de maintenance
    • Accès sur site ou à distance
    • Aucune formation requise
    • Diagnostic sans outil de programmation
    • Coûts nettement réduits
  • Design efficace

Please choose country and language:

B&R Logo