voestalpine : conseils de pro

Ofen 1

« La solution B&R à prix très réduit gère facilement ce qu'un autre PC ne traite qu'à l'aide de cartes d'acquisition des valeurs de mesure très coûteuses. Nous avons pu établir une communication entre l'automate et l'ordinateur de contrôle à l'aide d'Automation Studio. »

Hermann Hötzendorfer, ingénieur système EMSR chez voestalpine

voestalpine, le plus important producteur d'acier d'Autriche, utilise un intéressant système d'acquisition des données de mesure pour démontrer que, dans de nombreux cas, ce type de système peut être mis en œuvre à l'aide d'un automate standard. Parmi les avantages décisifs de cette solution, citons des coûts de composants largement réduits, une construction solide et un volume d'ingénierie réduit. Un effet secondaire sympathique : la société peut continuer de développer cette solution de manière rentable et y intégrer des fonctions additionnelles selon son bon vouloir.

La flexibilité, l'ouverture et la transparence ont été des critères décisifs pour voestalpine lors de la mise en place d'un système de mesure de la température de surface du matériau ignifuge dans le four. Pour ce projet, la société voulait donc utiliser des produits de B&R, mais dont l'efficacité avait déjà été prouvée.

Par rapport à la méthode précédente, le système d'acquisition des données de mesure automatisé enregistre un volume de données supérieur sur une période plus courte, sans intervention manuelle, et autorise les mesures pendant la sortie du matériau. Immédiatement après la mesure, le système de contrôle de procédés reçoit les données à l'aide de TCP/IP via LAN sans fil. Le cœur du système de mesure est constitué d'une CPU CP360 et de modules d'entrées analogiques de la plateforme de contrôle System 2005 de B&R. Cet automate B&R peut gérer parfaitement les 516 points de mesure du four à la vitesse requise, grâce au flux de données correspondant. Les enregistrements de données sont envoyés à l'ordinateur hôte et stockés dans une base de données SQL. L'automate décide d'ouvrir et de fermer les ports, ce qui améliore la stabilité du transfert. Grâce à Automation Studio, la mise en œuvre n'a posé aucun problème. Les ingénieurs de voestalpine ont pu intégrer facilement bien d'autres fonctions, grâce à l'ouverture et à la flexibilité de la plateforme de contrôle System 2005 de B&R.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.