Couple + Vitesse x Automatisation = Record du monde

gebogenes Blech
Des formes complexes, pliées rapidement et avec précision, même aux dimensions les plus réduites

« Nous avons été très surpris lorsque nous avons mis en route les premiers prototypes Plug&Play : tous les éléments de la machine ont immédiatement fonctionné sans la moindre erreur. »

Alfred Hutterer, directeur commercial de Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co KG

La gamme TruBend Series 7000 détient le record mondial de la plieuse de feuilles la plus rapide. C'est une machine de traitement des feuilles d'acier fabriquée par Trumpf, entraînée par un moteur à couple électrique, qui rend le pliage plus rapide, plus sûr, plus ergonomique et plus précis. Une solution d'entraînement et d'automatisation complète de B&R garantit un mouvement sécuritaire des axes aux vitesses les plus élevées. Son introduction sur le marché fut rapide et en douceur.

La gamme TruBend Series 7000 a représenté un grand bond en avant en termes de développement. En tant que plieuse la plus rapide au monde, elle présente également une ergonomie optimale et garantit une interface homme-machine parfaite.

Les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti permettent aux machines TruBend Series 7000 de bénéficier d'une simplicité d'utilisation inégalée. Le système modulaire de B&R a prouvé sa valeur grâce à l'intelligence de son câblage, à sa technologie de montage sophistiquée et à sa récupération active d'énergie. Grâce au two-channel pulse-disabling, conformément à la norme EN 954-1 Catégorie 4, le système ACOPOSmulti répond aux exigences de mise en œuvre d'une technologie de sécurité ne nécessitant pas de matériel supplémentaire. Le Safe Motion Control des huit axes a pu être mis en œuvre à l'aide de nœuds E/S X20 sur un APC620 hautes performances. Le noyau AR010 Soft PLC Automation Runtime a été choisi comme système d'exploitation d'automatisation. Les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti sont connectés via POWERLINK. La décision d'utiliser de la technologie B&R a été prise en grande partie en raison de la possibilité de gérer l'intégralité du système d'automatisation sous un seul environnement de développement : Automation Studio.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.