• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

ETA-210.0106-100 : Régulation en boucle ouverte et fermée

Ce Système ETA contient deux automates différents. Une CPU X20 avec de multiples E/S. Et un Power Panel 500 utilisable également comme automate. Le Power Panel 500 permet d'intégrer une application de visualisation.

Une communication de CPU à CPU peut être établie entre la CPU X20 et le Power Panel 500. Le système contient un module de touches B&R à anneaux lumineux ainsi qu'un écran de simulation

comprenant plusieurs E/S digitales et analogiques. Un système de contrôle de température est également fourni. Le Système "ETA-210.0106-100 : Régulation en boucle ouverte et fermée" contient aussi un lecteur RFID pour lire les clés de transpondeur.

  • ETA210.0100-100_ANW_X20 Seite
    Vue du Système X20
     
    • Domaines d'applications et caractéristiques :
    • Technologie de contrôle ultra-moderne
    • Système d'E/S intégré
    • Echanges de données sur bus via POWERLINK
    • Intégration de boutons et commutateurs matériels
    • visualisation intégrée
    • Visual Components sur Windows
    • Mode terminal
    • Régulation en boucle fermée via un système de contrôle de température
    • Système de contrôle d'accès par RFID
    ETA210.0106-100_ANW_PP Seite
    Vue du Power Panel
  • Catégorie
    Description
    Numéro de commande
    Génie électrique
    ETA210.0106-100
    Accessoires
    Câble de connexion POWERLINK (0,5 m)
    Câble de connexion POWERLINK (1.5 m)
    Clé de transpondeur 125kHz lecture seule (bleu)
    Clé de transpondeur 125kHz lecture seule (noir)
    X20CA0E61.00050
    X20CA0E61.00150
    5A9000.42
    5A9000.43
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.