Please choose country and language:

L’affichage des valeurs de processus, des messages et des informations est central dans le développement d’une application de visualisation. Les autres fonctions importantes incluent notamment l’affichage de listes d’alarmes, de courbes de tendances et les données de diagnostic.

Objectifs et contenu

  • Définition des alarmes, des messages et des avertissements
  • Configuration et affichage des alarmes pendant le runtime
  • Interaction avec le système d'alarme
  • Alarmes bits et valeurs
  • Réception et enregistrement des alarmes
  • Configuration du système de tendances
  • Affichage des tendances en ligne
  • Interaction avec le système de tendances
  • Intégration du System Diagnostics Manager dans une application de visualisation
  • Affichage runtime
  • Interaction avec le System Diagnostics Manager

Nom

Numéro de commande

TM640 – Alarm System, Trends and Diagnostics

TM640TRE.30-ENG

TM640TRE.30-ENG

Please choose country and language:

B&R Logo