Please choose country and language:

Avant de pouvoir utiliser un moteur, la compatibilité de l'électronique de puissance correspondante doit être contrôlée. Il est ensuite possible de saisir et calculer les données requises pour configurer le système d'entraînement. Ce processus se termine ensuite avec la mise en service du moteur.

Objectifs et contenu

  • Critères de sélection et compatibilité des composants
  • Préparation de l'installation et informations correspondantes
  • Identification et configuration des paramètres
  • Moteurs, codeurs, capteurs de température et frein d'arrêt
  • Calcul de l'offset de commutation - Décalage
  • Saisie de la courbe caractéristique de température
  • Configuration du codeur
  • Configuration du frein d'arrêt
  • Checklist de mise en service des composants individuels
  • Exemples et exercices

Nom

Référence

TM460 – Mise en service initiale de moteurs

TM460TRE.433-ENG

TM460TRE.433-ENG

Please choose country and language:

B&R Logo