Please choose country and language:

Notre philosophie produit : une conception véritablement industrielle

Fiabilité sans égale

L'un des problèmes les plus courants que posent les technologies actuelles transport intelligent est la durée de vie réduite utile des pièces mobiles. Notre technologie à maintenance réduite est le fruit de 14 ans d'expérience de terrain. Nous offrons un système à la fiabilité industrielle éprouvée et adapté aux environnements de production 24/7 d'aujourd'hui.

Sécurité intégrée

Intelligente et intégrée, la technologie de sécurité de B&R permet d'optimiser la protection des opérateurs et la productivité des machines. Les réactions intelligentes aux événements mettant en jeu la sécurité accroissent la disponibilité des machines, tandis que les temps de réponse ultra-rapides contribuent à réduire la surface au sol de la machine : ce double effet crée une valeur ajoutée unique.

Maintenance réduite et entretien facile

Notre système de transport flexible est conçu pour minimiser le MTTR et réduire ainsi les arrêts de production dans les rares cas où ils surviennent. Segments et navettes se remplacent facilement, sans démonter la piste.

Intégration totale

A l'heure de l'Industrie 4.0, intégrer les technologies d'automatisation et de l'information n'est plus un choix, mais une nécessité. La synchronisation en temps réel dur et à faible latence avec tous types de servo-axes externes garantit une production de grande précision et de qualité supérieure.

Utilisabilité

Les systèmes de transport intelligent permettent un changement automatique de produit ou une reconfiguration machine par commande logicielle. Une large part du travail d'ingénierie se déporte ainsi de la mécanique vers le logiciel. Avec Automation Studio, B&R propose un outil logiciel intégrant la programmation, la configuration et le diagnostic, facilitant ainsi la conception et l'exploitation des machines tout au long de leur cycle de vie.

Simulation

Pour tirer le meilleur parti de votre application et bénéficier de la flexibilité de cette technologie, votre système doit être configuré très précisément. Un panel complet d'options de simulation vous accompagne à chaque phase de votre projet.

Evolutivité

L'architecture de contrôle centralisée des systèmes de transport intelligents conventionnels peut limiter fortement la longueur de piste du fait des volumes importants de données à communiquer. La technologie de convoyage flexible de B&R se fonde sur une architecture hautement décentralisée permettant des longueurs de piste supérieures à 50 mètres.

Conception adaptée à l'agroalimentaire

Dans les applications telles que le traitement des aliments et l'emballage primaire, l'hygiène et la propreté sont d'une importance capitale. Les équipements doivent être robustes et résistants au lavage à haute pression et haute température.

Une vraie valeur ajoutée pour votre machine

  • Transport de produits entièrement flexible
  • Réduction de l'empreinte et du volume de la machine
  • Production efficace avec toutes tailles de lot
  • Transitions fluides entre processus par lot et processus à flux continu
  • Cadences de production supérieures
  • Manutention douce du produit
  • Fonctionnement silencieux
  • Tolérance aux pannes améliorée

La solution parfaite pour :

  • Transporter et positionner les produits avec des pas variables
  • Réduire les coûts de maintenance
  • Eliminer les zones tampon coûteuses
  • Transporter les produits avec une vitesse variable
  • Surmonter les limitations liées à la vitesse de traitement
  • Réaliser des concepts de machine innovants préfigurant l'usine du futur
  • Réduire fortement les temps de changement de production
  • Accroître la rentabilité des petites séries
  • S'affranchir des systèmes à bandes et chaînes
  • Réaliser un traitement de grande précision sur des produits en mouvement le long de la piste

De la technologie au produit

En savoir plus sur les Systèmes de transport flexibles

Please choose country and language:

B&R Logo