• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Technologie reACTION

reACTION_1

Automatismes ultra-rapides : 1 μs

Simple. Standardisé. Economique.

Avec la technologie reACTION, les programmes développés dans l'éditeur FBD s'exécutent directement dans des modules d'E/S des gammes X20 et X67. L'élimination des transmissions de données avec l'automate réduit les temps de réponse à 1 μs.

Prenez de la vitesse avec la technologie reACTION

En offrant la possibilité de réduire les temps de réponse à 1 µs via du matériel standard, B&R redistribue les cartes sur le marché des automatismes ultra-rapides. Moyennant l'ajout de nouveaux blocs de fonction, le nombre d'applications pouvant bénéficier de la technologie reACTION s'est considérablement accru.

reACTION


 

Comme tout autre programme automate, un programme reACTION est développé dans Automation Studio avec des blocs de fonction IEC 61131. Le programme reACTION est ensuite affecté à un ou plusieurs modules reACTION dans la configuration matérielle définie d'Automation Studio.

  • Simulation dans l'automate
     
    Hautes fréquences
     
    Résolution 20 ns
    Les données sont centralisées dans l'automate et, lorsque c'est nécessaire, transférées aux modules reACTION qui les stockent.
     
    Le nombre de blocs de fonction reACTION proposés ne cesse de croître. Il suffit de procéder à une mise à jour du firmware pour utiliser des nouveaux blocs.
     
    En lisant des entrées digitales, un programme reACTION peut déterminer exactement quand intervient un changement avec une résolution de 20 ns, en plus de l'état courant au début du cycle.

Champ d'application étendu

  • Nahrungsmittelindustrie
    Industrie agroalimentaire
     
    Laserschneiden_180x180
    Métal
     
    Recycling_180x180
    Recyclage
     
    Luftweben_180x180
    Textile
     
    Druck_180x180
    Impression
balken_de

Nouveaux blocs de fonction

Le nombre de blocs de fonction reACTION proposés ne cesse de croître.

En savoir plus

Technologie reACTION
  • Avec la technologie reACTION, les sous-processus temporellement critiques s'exécutent directement sur le module d'E/S. Les facteurs limitant le temps de réponse avec les solutions d'automatisation classiques sont ainsi éliminés. Bien que l'exécution soit décentralisée, le programme lui-même reste centralisé, permettant ainsi la même simplicité de programmation qu'avec les solutions de contrôle classiques.

     
    • Délais d'E/S ultra-courts
    • Adapté à des systèmes d'entrée de gamme ou haut de gamme
    • Entièrement intégrée
    • Technologie IEC 61131 ouverte
    • Gestion centralisée des logiciels
    • Exécution décentralisée des programmes
     
    reaction
Approche classique
  • Dans une solution de contrôle classique, chaque signal d'E/S doit être envoyé à l'automate central via le réseau, traité dans l'automate, puis renvoyé au module d'E/S. Les temps de réponse dépendent ainsi fortement de la performance du réseau, du nombre de nœuds sur le réseau, de la performance de l'automate, et de la charge sur l'automate.

     
    • Les temps de réponse dépendent de :
    • la performance du réseau,
    • le nombre de nœuds du réseau,
    • la charge réseau,
    • la performance de l'automate,
    • la charge CPU.
     
    klassischer Ansatz

Vos avantages

Dans presque toutes les industries, il existe des processus pour lesquels le cadençage est particulièrement critique et où la précision d'exécution est essentielle pour garantir à la fois la qualité du produit et la productivité. Jusqu'à présent, les temps de réponse requis par ces processus, de l'ordre de la microseconde, nécessitaient des solutions dédiées, complexes, et d'un coût exorbitant.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La technologie reACTION de B&R réduit les temps de réponse à 1 μs simplement et sans surcoût en utilisant des composants matériels et logiciels standard.

Vorteilspaket
Elle est implémentée dans des modules d'E/S X20 et X67 ainsi que dans automates compacts X20.

Matériel et logiciel standard

La technologie reACTION est entièrement basée sur des modules d'E/S et de contrôle standard des gammes X20 et X67 de B&R. D'un point de vue matériel, les modules reACTION s'intègrent exactement de la même manière que les moduels standard. Il en va de même pour la programmation. Les applications utilisant la technologie reACTION sont toujours développées sous Automation Studio. Les développeurs ayant déjà travaillé avec cet outil logiciel peuvent ainsi mettre en œuvre des solutions reACTION sans formation supplémentaire.

Ultra-rapide et peu coûteux

Avec leur prix à peine plus élevé que celui des modules d'E/S standard de B&R, les modules reACTION mettent les systèmes d'automisation ultra-rapides à la portée de bien plus de machines qu'auparavant. L'amélioration de la productivité et de la qualité n'est plus inabordable.

Le module reACTION prend en charge une partie du traitement, ce qui soulage à la fois l'automate et le réseau et permet, dans de nombreux cas, de passer à un automate moins puissant. Dans la plupart des cas, le montant des économies ainsi réalisées est bien supérieur au surcoût engendré par les modules reACTION.

Développement modulaire et basé sur un langage IEC 61131

Une bibliothèque complète de blocs de fonction IEC 61131 est disponible dans l'éditeur FBD standard. L'ingénierie logicielle basée sur des outils modulaires réduit considérablement les délais de développement.

Weitere information
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.