Please choose country and language:

Smart Safe Reaction avec openSAFETY pour Profinet

L'automate de sécurité SafeLOGIC de B&R étant désormais disponible pour les réseaux Profinet, la technologie Smart Safe Reaction peut être intégrée rapidement et facilement aux applications d'automatisation Profinet. Basés sur openSAFETY, les produits Smart Safe Reaction de B&R constituent le seul système de sécurité intégrée garantissant des temps de réponse de 10 ms, 10 fois plus rapide que les solutions précédentes. Certifié jusqu’à SIL3, le bus de sécurité temps réel openSAFETY est entièrement libre et utilisable sur tous les réseaux de terrain basés sur Ethernet.

Dans les industries où Profinet a pu s’établir et devenir le bus de terrain le plus répandu, l’ouverture de la technologie de sécurité openSAFETY suscite un vif intérêt. Les fonctions innovantes et performantes qu’offre la technologie Smart Safe Reaction, en combinaison avec openSAFETY, sont en mesure de répondre aux attentes des utilisateurs de machines équipées en Profinet.

Produits pour Profinet

C’est pourquoi B&R propose une variante Profinet de son automate de sécurité SafeLOGIC. Celle-ci assure non seulement l’exécution des programmes de l’application de sécurité, mais aussi la surveillance de toute la configuration de l’application, paramètres inclus. L’application sur la CPU maître Profinet accède pleinement aux signaux du réseau, quelles que soient les voies concernées (application de sécurité ou application fonctionnelle). L'automate SafeLOGIC utilise également openSAFETY pour surveiller le système et l’arrêter si une exigence de sécurité n’est pas remplie. Une large gamme de fonctions éprouvées du catalogue Smart Safe Reaction est disponible, comme par exemple les blocs de fonctions certifiés TÜV et conformes au standard PLCopen, les signaux sécurisés d'entrées analogiques et numériques, la détection sécuritaire des signaux de température, etc.

L'ouverture via openSAFETY

L'automate SafeLOGIC de ce réseau peut bien entendu gérer les signaux provenant de composants openSAFETY comme les barrières immatérielles, les scanners laser et les variateurs de fréquence d'autres fabricants.

Please choose country and language:

B&R Logo