• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Smart Engineering avec la nouvelle génération d'Automation Studio La nouvelle génération d'Automation Studio

23.01.2012
BuR_AS 4_Smart Engineering
Smart Engineering permet de minimiser le time to market tout en maîtrisant les coûts de développement, même lorsque le produit devient de plus en plus complexe.

Package logiciel complet, Automation Studio 4 de B&R ouvre de nouveaux horizons pour l’ingénierie des automatismes. Cette nouvelle génération d’Automation Studio intègre de multiples fonctionnalités intelligentes pour accroître l’efficacité du développement logiciel : fonctions de configuration automatique et contextuelle, système de modélisation d’architecture avec images photoréalistes, système de suivi de versions, support des projets collaboratifs, environnement de programmation objet simple d’utilisation, etc.

« Seul un système de développement permettant de gérer simplement des programmes de plus en plus complexes connaîtra un réel succès sur le long terme », affirme Hans Egermeier, manager de l’Automation Studio Business Unit chez B&R. En travaillant étroitement avec des experts externes en utilisabilité, Hans Egermeier et ses équipes s’assurent qu’Automation Studio remplit cette exigence.

Développements en parallèle pour réduire le time-to-market

Automation Studio 4 permet de subdiviser un projet en plusieurs sous-modules de code. Les développeurs peuvent ainsi travailler en même temps sur différents aspects du projet. En outre, le nouveau système de suivi de versions assure la stabilité et la cohérence des développements ainsi réalisés.

La configuration matérielle est souvent la première étape dans le développement d’un système. Avec le nouveau System Designer d’Automation Studio, celle-ci s’effectue simplement en insérant des images photoréalistes. Les paramètres de configuration nécessaires sont appliqués automatiquement, ce qui fait gagner beaucoup de temps et élimine tout risque d’erreur.

Logiciels de conception mécatronique supportés de manière standard

Pour développer la mécanique, l'électronique et l’automatisme de manière cohérente et uniforme, Automation Studio 4 dispose d’une interface avec EPLAN Electric P8, ce qui permet aux projets de CAO électrique et à la configuration matérielle définie dans Automation Studio de se synchroniser mutuellement. Des interfaces de même nature avec des logiciels de simulation permettent de valider les résultats du développement ou, inversement, d’utiliser les résultats de la simulation comme point de départ pour le développement du système.

La communication via OPC Unified Architecture, intégrée à Automation Studio 4, instaure la compatibilité avec de nombreux systèmes tiers, tandis que le support direct des technologies web simplifie le développement des applications de visualisation, monitoring ou télédiagnostic.

Langages et modèles de programmation encore plus évolués

Les fonctions avancées qu’offre Automation Studio 4 pour la programmation avec C++ rendent la programmation avec classes et objets nettement plus confortable. L’éditeur C++ intégré utilise les bibliothèques de fonction et les sections de code déjà créées pour faire des suggestions contextuelles. Automation Studio 4 comprend également des modèles de visualisation pour permettre un développement plus rapide des interfaces utilisateurs.

« Automation Studio 4 facilite la création d’architectures logicielles clairement structurées, non seulement lors du développement initial du projet, mais aussi lors de la conception de nouvelles variantes ou options de machine, ou encore lors d’opérations de maintenance », rapporte Hans Egermeier. « Ses fonctionnalités intelligentes forment une base idéale pour développer rapidement et aisément des solutions durables. »

À propos de B&R

B&R est une entreprise financièrement indépendante dont le siège est basé en Autriche et qui dispose d’un réseau d’agences couvrant le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, B&R s’appuie sur des technologies ultra-modernes et fournit une ingénierie de haut niveau. L’entreprise développe et propose des solutions complètes d’automatisation des procédés, de motion control, de visualisation et de communication industrielle, pour un large éventail d’industries. Avec ses solutions innovantes, B&R crée de nouveaux standards dans le monde des automatismes.

Pour plus d'informations, merci de visiter www.br-automation.com.

En cas de réutilisation de ce communiqué de presse, merci d'en informer :

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Marketing Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_AS 4_Smart Engineering
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.